Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ ఫిల్టర్‌లు & ఫ్లూయిడ్స్ఇంజిన్ రిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లుఇంజిన్ గ్యాస్కెట్ కిట్లు7L-3111: గ్యాస్కెట్
హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ ఫిల్టర్‌లు & ఫ్లూయిడ్స్ఇంజిన్ రిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లుఇంజిన్ గ్యాస్కెట్ కిట్లు7L-3111: గ్యాస్కెట్
7L-3111: గ్యాస్కెట్

గ్యాస్కెట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
7L-3111: గ్యాస్కెట్
7L-3111: గ్యాస్కెట్
7L-3111: గ్యాస్కెట్
7L-3111: గ్యాస్కెట్
7L-3111: గ్యాస్కెట్

గ్యాస్కెట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 7L-3111 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
రకం: చతురస్రాకారం-దీర్ఘచతురస్రాకారం
శైలి: ఫ్లాట్
మెటీరియల్: తక్కువ కంప్రెసిబిలిటీ, షీట్ గాస్కెట్ మెటీరియల్
లోపలి వ్యాసం (mm): 77.7
పొడవు (mm): 92.4
వెడల్పు (mm): 92.4
మందం (mm): 0.8
రంధ్రం పరిమాణం (mm): 10.3 (4X)
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 3.06
పొడవు (ఇంచులలో): 3.64
వెడల్పు (ఇంచులలో): 3.64
మందం (ఇంచులలో): 0.03
రంధ్రం పరిమాణం (ఇంచులలో): 0.41 (4X)
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 7L-3111కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైప్‌లేయర్

589

లోడ్ హాల్ డంప్

R1600 R1600G R1600H

వీల్ లోడర్

920 930 966C 950

బుల్డోజర్

8S 8U 10C 9C 9U 10SU 9S 9SU 11U 10S 10U 11SU 8A

వీల్ స్కిడ్డర్

518 528

మోటార్ గ్రేడర్

12G 120G 16G 14G

ట్రక్ ఇంజిన్

1693 1674

ట్రాక్టర్

776

గ్యాస్ ఇంజిన్

G398 G399 G379A G379

ట్రక్

777

మెరైన్ ఇంజిన్‌

D334 D379A D379B D399 D398A D398B

వించ్

59N 59L 58L 59 58

వెహికులర్ ఇంజిన్

D346 D348 D349

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AD30

వీల్ ట్రాక్టర్

615C 615C II 613B 615 613 611

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D10N D8L D11N D10 D9L D9N DEUCE 30/30

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

D398 D399 D398B D379 D379B

జెన్ సెట్ ఇంజిన్

D379B D399 D398B

ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

D35C D300E D300D D550B D300B D44B D20D D250E D250D D250B D25D D25C D350D D350C D30C D30D D250E II D300E II

రిప్పర్

11 10 9 8

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది