HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer7L-9198: KRANSBOLT
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer
7L-9198: KRANSBOLT
7L-9198: KRANSBOLT

SKRUE MED INDVENDIG SEKSKANT/SEKSKANTET KRANSBOLT

Mærke: Cat

Produktbilleder
7L-9198: KRANSBOLT
7L-9198: KRANSBOLT

SKRUE MED INDVENDIG SEKSKANT/SEKSKANTET KRANSBOLT

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 7L-9198
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 7L-9198

Måleenheder

USMetrisk
Boltlængde (tommer): 3
Længde på greb (tommer): 0,25
Materiale: STÅL,Legeret stål
Thread Size (in): 0.039
Thread Size (mm): 1.000
Grip Length (mm): 6,35
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Bolt Length (mm): 76,2
Hand of Thread: RH
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 7L-9198

OLIEPRODUKTER

WSP305 WS305 XD WS273 XD

HJULDOZER

854G 854 854K

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet