StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben7L-9198: INNENSECHSKANTSCHRAUBE
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben7L-9198: INNENSECHSKANTSCHRAUBE
7L-9198: INNENSECHSKANTSCHRAUBE

SCHRAUBENKOPF/BOLZEN MIT INNENSECHSKANT

Marke: Cat

Produktbilder
7L-9198: INNENSECHSKANTSCHRAUBE
7L-9198: INNENSECHSKANTSCHRAUBE

SCHRAUBENKOPF/BOLZEN MIT INNENSECHSKANT

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 7L-9198

Maßeinheit

USMetrisch
Schraubenlänge ('): 3
Klemmlänge ('): 0,25
Material-: STAHL,Legierter Stahl
Thread Size (in): 0.039
Thread Size (mm): 1.000
Grip Length (mm): 6,35
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Bolt Length (mm): 76,2
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7L-9198

RADDOZER

854G 854 854K

PRODUKTE FÜR DIE ERDÖLFÖRDERUNG

WSP305 WS305 XD WS273 XD

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt