HjemMotorBrændstofsystemBrændstofpumper7N-3872: LINJE A
Hjem
MotorBrændstofsystemBrændstofpumper
7N-3872: LINJE A
7N-3872: LINJE A

Brændstofindsprøjtningsslange

Mærke: Cat

Produktbilleder
7N-3872: LINJE A
7N-3872: LINJE A

Brændstofindsprøjtningsslange

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 7N-3872
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 7N-3872

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 259,08
Højde (tommer): 2,2
Bredde (mm): 160,02
Længde (tommer): 10,2
Højde (mm): 55,88
Vis mere

Tid til vedligeholdelse?

Vi gør det nemt

Komplette vedligeholdelsessæt er tilgængelige efter udstyrstype, herunder 250, 500, og 1.000 timers intervaller.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 7N-3872

LARVEBÅNDSDOZER

D4D D7G D4E D5B D6D D5

HJULDOZER

966C 950 920 930

LARVEBÅNDSLÆSSER

951C 951B 955K 955L 977L 941

GUMMIHJULSSCRAPER

621R

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert