Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Vælg udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.
Registrér dig
Caterpillar

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg udstyr

HjemMotorBrændstofsystemBrændstofpumper8L-5661: Slangeenhed
Hjem
MotorBrændstofsystemBrændstofpumper
8L-5661: Slangeenhed
8L-5661: Slangeenhed

Slange til brændstofindsprøjtning

Mærke: Cat

Produktbilleder
8L-5661: Slangeenhed
8L-5661: Slangeenhed

Slange til brændstofindsprøjtning

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 8L-5661
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 8L-5661

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 274,32
Højde (tommer): 2,2
Bredde (mm): 139,7
Længde (tommer): 10,8
Højde (mm): 55,88
Vis mere

Tid til vedligeholdelse?

Vi gør det nemt

Komplette vedligeholdelsessæt er tilgængelige efter udstyrstype, herunder 250, 500, og 1.000 timers intervaller.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 8L-5661

LARVEBÅNDSDOZER

D4D D7G D4E D5B D6D D5

GRAVEMASKINE

225

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

518

HJULDOZER

966C 950 920 930

MOTOR – INDUSTRIEL

3304 D330C

MOTORGRADER

130G 120G

LARVEBÅNDSLÆSSER

951C 941B 951B 955K 955L 977L 941

GUMMIHJULSSCRAPER

621R

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert