HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer7X-0337: 1/2''-13 x 5 3/4'' bolt med sekskantet hoved
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer7X-0337: 1/2''-13 x 5 3/4'' bolt med sekskantet hoved
7X-0337: 1/2''-13 x 5 3/4'' bolt med sekskantet hoved

Cat®-bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Produktbilleder
7X-0337: 1/2''-13 x 5 3/4'' bolt med sekskantet hoved

Cat®-bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 7X-0337

Måleenheder

USMetrisk
Boltlængde (tommer): 5.75
Bolt Length (mm): 146,05
Boltype: Bolt m/sekskantet hoved
Belægning: Zinkbelagt
Længde på greb (tommer): 4,5
Grip Length (mm): 114,3
Materiale: Stål,Kulstål,Zinklegering
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 7X-0337

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD45

JORDFLYTTENDE KOMPRIMERINGSMASKINE

836

OLIEPRODUKTER

C18 CX31-C13I 3512B

RENDEGRAVER

426B 416 426 428 438 436 416B

HJULLÆSSER

966F II 960F 950B/950E 988F II 950B 950E 950F 988B 988F 992D 992C 980F 966D 966F 966E 970F 980F II 950F II

LARVEBÅNDSLÆSSER

973

MARINE PRODUKTER

3516C 3512C 3512B 3512C C18 3508C C32 MARINE 3516C 3516E G3516C G3516E G3520C C18 G3520E

SKOVBRUGSPRODUKTER

227

LARVEBÅNDSDOZER

D5 D8R D8N D8 GC D9T D9R D6G2 XL D6N LGP D8GC D11R D6G 8 8A 8U 834U 834S 8SU

GUMMIHJULSLÆSSER

IT18B IT28 IT28B

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

PMG3516 3516E 3512C

GRAVEMASKINE

235C 215B 215C 215D 219 219D 235B 235C 235D 315 313 245 245D 245B

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

508

HJULDOZER

834B

UDSTYR

PIN GRAB PR-1000C PR-1000 PR-450C

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

57H

DUMPER

771D 771C 775G 773G LRC 775G OEM 773G 775G LRC 773G OEM 769D 769C 768C

PRODUKTER TIL UDVIDET MINEDRIFT

R1600G R1600H R2900G R1600 R1700G R2900

MOTOR – INDUSTRIEL

G3516E G3516C

ASFALTUDLÆGGER

AP-1000

MOTORGRADER

12H 160H NA 160H ES 12H NA 12H ES 14H NA 163H NA 140H 140H NA 140H ES 143H 14H

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet