Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు7X-0337: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు7X-0337: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
7X-0337: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్

Cat® హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
7X-0337: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్

Cat® హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 7X-0337 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
బోల్ట్ పొడవు (ఇంచులలో): 5.75
Bolt Length (mm): 146.05
బోల్ట్ రకం: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
పూత: జింక్ పూత కలిగిన
గ్రిప్ పొడవు (ఇంచులలో): 4.5
Grip Length (mm): 114.3
మెటీరియల్: స్టీల్,అల్లాయ్ జింక్,కార్బన్ స్టీల్
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 7X-0337కి అనుకూల మోడల్‌లు

తారు పేవర్

AP-1000

వీల్-రకం గల లోడర్

966F II 960F 950B/950E 988F II 950B 950E 950F 988B 988F 992D 992C 980F 966D 966F 966E 970F 980F II 950F II

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT18B IT28 IT28B

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D5 D8R D8N D8 GC D9T D9R D6G2 XL D6N LGP D8GC D11R D6G 8 8A 8U 834U 834S 8SU

మోటార్ గ్రేడర్

12H 160H NA 160H ES 12H NA 12H ES 14H NA 163H NA 140H 140H NA 140H ES 143H 14H

వీల్ డోజర్

834B

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AD45

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

PMG3516 3516E 3512C

బ్యాక్‌హో లోడర్

426B 416 426 428 438 436 416B

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

973

వీల్-రకం గల స్కిడర్

508

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

836

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3516C 3512C 3512B 3512C C18 3508C C32 MARINE 3516C 3516E G3516C G3516E G3520C C18 G3520E

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

R1600G R1600H R2900G R1600 R1700G R2900

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

G3516E G3516C

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

227

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

771D 771C 775G 773G LRC 775G OEM 773G 775G LRC 773G OEM 769D 769C 768C

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

57H

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

C18 CX31-C13I 3512B

ఎక్స్‌కవేటర్

235C 215B 215C 215D 219 219D 235B 235C 235D 315 313 245 245D 245B

వర్క్ టూల్

PIN GRAB PR-1000C PR-1000 PR-450C

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది