HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareSkiver og afstandsstykke7Y-1493: Plastafstandsstykke med udvendig diameter på 15,15 mm
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareSkiver og afstandsstykke
7Y-1493: Plastafstandsstykke med udvendig diameter på 15,15 mm
7Y-1493: Plastafstandsstykke med udvendig diameter på 15,15 mm

Cat®-plastafstandsstykke med indvendig diameter på 8,70 mm til brug til ekstra stræklængde i motorens mindre slutdrev

Mærke: Cat

Produktbilleder
7Y-1493: Plastafstandsstykke med udvendig diameter på 15,15 mm
7Y-1493: Plastafstandsstykke med udvendig diameter på 15,15 mm
7Y-1493: Plastafstandsstykke med udvendig diameter på 15,15 mm
7Y-1493: Plastafstandsstykke med udvendig diameter på 15,15 mm
7Y-1493: Plastafstandsstykke med udvendig diameter på 15,15 mm

Cat®-plastafstandsstykke med indvendig diameter på 8,70 mm til brug til ekstra stræklængde i motorens mindre slutdrev

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse

Beskrivelse:
Vælg originale Cat® dele til at beskytte dit indtægtsgenererende udstyr, og det er det værd.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder formaldehyd (gas), som delstaten Californien ved forårsager kræft. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Beskrivelse:
Vælg originale Cat® dele til at beskytte dit indtægtsgenererende udstyr, og det er det værd.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder formaldehyd (gas), som delstaten Californien ved forårsager kræft. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikationer
Specifikationer
Material: Acetal Plastic
Material: Acetal Plastic
Vis mere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Generator Set
3512
Undercarriage
OEMS
Hex Based Spl Solution
352F OEM
Front Shovel
5080385C5090B
Excavator
352F330 L345B II345B L345D L349F L349330-A L349F LXE349D L330D MH385C L330-A L349D2 L365C L349D2395MH3295352350375-A L352F-VG365C L MH385C L MH374F L374D L375-A390D390F374F345C L349E L350-A350-A L345B II MH365B II330C345D L VG390D L390F L3743101365B L385C FS345C MH349E L VG349D352F XE VG350 L330D L365C385B385C349E345B349F345C345D365B
Material Handler
MH3295
Mobile Hyd Power Unit
365C L349E L HVG345C385C385C L336F352FMHPU345C L390F
Vis mere
Generator Set
3512
Oplysninger om garanti
returpolitik
Reservedelsdiagram for 7Y-1493
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert