HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje8C-5383: HYDRAULISK STYRING AF GEARKASSE
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje
8C-5383: HYDRAULISK STYRING AF GEARKASSE
8C-5383: HYDRAULISK STYRING AF GEARKASSE

Transmissionspakningssæt – hydraulisk styring

Mærke: Cat

fallback-image
8C-5383: HYDRAULISK STYRING AF GEARKASSE

Transmissionspakningssæt – hydraulisk styring

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

8M-4988: PAKNING-O-RING
8M-4988: PAKNING-O-RINGAntal: 1
8M-5250: 5,28 mm indvendig diameter tætning-O-ring
8M-5250: 5,28 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 8
8M-8283: PAKNING-O-RING
8M-8283: PAKNING-O-RINGAntal: 6
6T-5133: 0,8 mm tyk gearkassedækselpakning
6T-5133: 0,8 mm tyk gearkassedækselpakningAntal: 1
7G-6373: 0,8 mm tyk dækselpakning
7G-6373: 0,8 mm tyk dækselpakningAntal: 1
451-1493: O-ringspakning med indvendig diameter på 26,57 mm
451-1493: O-ringspakning med indvendig diameter på 26,57 mmAntal: 8
5H-6005: 10.77 mm hydraulisk tank med indvendig diameter o-ring tætning
5H-6005: 10.77 mm hydraulisk tank med indvendig diameter o-ring tætningAntal: 2
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mmAntal: 2
361-8205: O-ringspakning med indvendig diameter på 25,07 mm
361-8205: O-ringspakning med indvendig diameter på 25,07 mmAntal: 12
7M-8485: 29,74 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
7M-8485: 29,74 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
1S-9799: O-ringspakning med en indvendig diameter på 36,09 mm
1S-9799: O-ringspakning med en indvendig diameter på 36,09 mmAntal: 2
8M-8515: PAKNING-O-RING
8M-8515: PAKNING-O-RINGAntal: 1
6V-3683: O-ringspakning med en indvending diameter på 23,39 mm
6V-3683: O-ringspakning med en indvending diameter på 23,39 mmAntal: 1
061-9458: 28 mm indvendig diameter fluorcarbon o-ring tætning
061-9458: 28 mm indvendig diameter fluorcarbon o-ring tætningAntal: 6
4J-7533: SÆL-O-RING-STOR
4J-7533: SÆL-O-RING-STORAntal: 21
1J-9671: O-RINGSPAKNING
1J-9671: O-RINGSPAKNINGAntal: 2
346-4897: O-ringspakning med indvendig diameter på 40,87 mm
346-4897: O-ringspakning med indvendig diameter på 40,87 mmAntal: 1
8M-4437: O-RINGSPAKNING
8M-4437: O-RINGSPAKNINGAntal: 2
8M-8544: Rektangulær pakning med indvendig diameter på 10,72 mm
8M-8544: Rektangulær pakning med indvendig diameter på 10,72 mmAntal: 2
8S-5575: 25,17 mm borediameter læbeforsegling
8S-5575: 25,17 mm borediameter læbeforseglingAntal: 1
5P-6718: O-ringspakning med indvendig diameter på 18,64 mm
5P-6718: O-ringspakning med indvendig diameter på 18,64 mmAntal: 5
1P-3704: 38,20 mm rektangulær gummitætning
1P-3704: 38,20 mm rektangulær gummitætningAntal: 2
8M-5127: O-ringspakning med indvendig diameter på 10,77 mm
8M-5127: O-ringspakning med indvendig diameter på 10,77 mmAntal: 7
330-8196: O-ringspakning med en indvendig diameter på 9,19 mm
330-8196: O-ringspakning med en indvendig diameter på 9,19 mmAntal: 5
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mm
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mmAntal: 14
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 5
Viser 1 til 26 af 26
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 8C-5383

Beskrivelse: Dette transmissionspakningssæt indeholder alle pakninger, tætninger og O-ringe, der er nødvendige for at genopbygge den hydrauliske styring i forbindelse med et transmissionseftersyn. Egenskaber: Et Cat® transmissionspakningssæt giver dig mulighed for at bestille et enkelt varenummer, der indeholder alle komponenterne til applikationen, samtidig med at der inkorporeres ændringer til de seneste designændringer. Anbefalet anvendelse:Alle applikationer

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 8C-5383

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 8C-5383

GUMMIHJULSSCRAPER

633E II 637E 631E

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert