HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje8C-5792: SÆT-TRANSMISSION DELE OG KUFFERT
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje8C-5792: SÆT-TRANSMISSION DELE OG KUFFERT
8C-5792: SÆT-TRANSMISSION DELE OG KUFFERT

Transmissionspakningssæt – dele og hus

Mærke: Cat

fallback-image
8C-5792: SÆT-TRANSMISSION DELE OG KUFFERT

Transmissionspakningssæt – dele og hus

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

2D-8364: 582,68 mm indvendig diameter tætning-O-ring
2D-8364: 582,68 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
9W-3465: 0,8 mm tyk dækselpakning til planethjulsholder
9W-3465: 0,8 mm tyk dækselpakning til planethjulsholderAntal: 1
8M-4390: O-RINGSPAKNING
8M-4390: O-RINGSPAKNINGAntal: 2
3D-2824: 23,47 mm indvendig diameter tætning-O-ring
3D-2824: 23,47 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
7M-8485: 29,74 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
7M-8485: 29,74 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mmAntal: 1
7G-1594: 0,5 mm tyk dækpakning
7G-1594: 0,5 mm tyk dækpakningAntal: 1
5H-7370: O-RINGSPAKNING
5H-7370: O-RINGSPAKNINGAntal: 1
5H-2824: 75,56 mm indvendig diameter O-ringstætning
5H-2824: 75,56 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 1
8D-5096: TÆTNING
8D-5096: TÆTNINGAntal: 1
1P-3704: 38,20 mm rektangulær gummitætning
1P-3704: 38,20 mm rektangulær gummitætningAntal: 2
6H-3977: O-ringstætning med indvendig diameter på 72,62 mm
6H-3977: O-ringstætning med indvendig diameter på 72,62 mmAntal: 1
6F-0711: 40,87 mm indvendig diameter O-ringstætning
6F-0711: 40,87 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 1
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mm
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mmAntal: 4
9M-4849: O-RINGSPAKNING
9M-4849: O-RINGSPAKNINGAntal: 1
1S-9799: O-ringspakning med en indvendig diameter på 36,09 mm
1S-9799: O-ringspakning med en indvendig diameter på 36,09 mmAntal: 2
4J-0523: O-RINGSPAKNING
4J-0523: O-RINGSPAKNINGAntal: 2
8M-4990: O-RINGSPAKNING
8M-4990: O-RINGSPAKNINGAntal: 1
9H-3360: TÆTNING
9H-3360: TÆTNINGAntal: 2
Viser 1 til 19 af 19
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 8C-5792

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 8C-5792

HJULTRAKTOR

621E 623E

HJULSKRABER

621E 623E

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet