HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett8C-5792: SETT-GENDERDELER OG KASSE
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett
8C-5792: SETT-GENDERDELER OG KASSE
8C-5792: SETT-GENDERDELER OG KASSE

Girkassepakningssett – deler og hus

Merke: Cat

fallback-image
8C-5792: SETT-GENDERDELER OG KASSE

Girkassepakningssett – deler og hus

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

1S-9799: 36,09 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
1S-9799: 36,09 mm Innvendig diameter Seal-O-RingAntall: 2
8M-4990: O-RINGTETNING
8M-4990: O-RINGTETNINGAntall: 1
9H-3360: TETNING
9H-3360: TETNINGAntall: 2
4J-0523: O-RINGSTETNING
4J-0523: O-RINGSTETNINGAntall: 2
7G-1594: 0,5 mm tykk dekselpakning
7G-1594: 0,5 mm tykk dekselpakningAntall: 1
5H-7370: O-RINGTETNING
5H-7370: O-RINGTETNINGAntall: 1
6H-3977: O-ringtetning med 72,62 mm innvendig diameter
6H-3977: O-ringtetning med 72,62 mm innvendig diameterAntall: 1
8D-5096: TETNING
8D-5096: TETNINGAntall: 1
5H-2824: O-ringtetning med 75,56 mm innvendig diameter
5H-2824: O-ringtetning med 75,56 mm innvendig diameterAntall: 1
9M-4849: O-RINGTETNING
9M-4849: O-RINGTETNINGAntall: 1
1P-3704: 38,20 mm rektangulær gummipakning
1P-3704: 38,20 mm rektangulær gummipakningAntall: 2
6F-0711: O-ringtetning med 40,87 mm innvendig diameter
6F-0711: O-ringtetning med 40,87 mm innvendig diameterAntall: 1
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-RingAntall: 4
2D-8364: 582,68 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
2D-8364: 582,68 mm Innvendig diameter Seal-O-RingAntall: 1
9W-3465: 0,8 mm tykk planetarisk dekselpakning
9W-3465: 0,8 mm tykk planetarisk dekselpakningAntall: 1
2M-9780: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameter
2M-9780: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
7M-8485: 29,74 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
7M-8485: 29,74 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
8M-4390: O-RINGTETNING
8M-4390: O-RINGTETNINGAntall: 2
3D-2824: 23,47 mm tetningsring med innvendig diameter
3D-2824: 23,47 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
Viser 1 til 19 av 19
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 8C-5792

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 8C-5792

SKRAPELASTER

621E 623E 621E 623E

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert