HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje8C-6717: SÆT-TRANSMISSION DELE OG KUFFERT
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje8C-6717: SÆT-TRANSMISSION DELE OG KUFFERT
8C-6717: SÆT-TRANSMISSION DELE OG KUFFERT

Transmissionspakningssæt – dele og hus

Mærke: Cat

fallback-image
Afbrudt
8C-6717: SÆT-TRANSMISSION DELE OG KUFFERT
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Transmissionspakningssæt – dele og hus

Mærke: Cat

AFBRUDT
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

7G-1594: 0,5 mm tyk dækpakning
7G-1594: 0,5 mm tyk dækpakningAntal: 1
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mm
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mmAntal: 2
9M-4849: O-RINGSPAKNING
9M-4849: O-RINGSPAKNINGAntal: 1
3H-3451: 0,035" tyk møtriklåseplade
3H-3451: 0,035" tyk møtriklåsepladeAntal: 1
9W-3465: 0,8 mm tyk dækselpakning til planethjulsholder
9W-3465: 0,8 mm tyk dækselpakning til planethjulsholderAntal: 1
8M-4390: O-RINGSPAKNING
8M-4390: O-RINGSPAKNINGAntal: 2
3D-2824: 23,47 mm indvendig diameter tætning-O-ring
3D-2824: 23,47 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
7M-8485: 29,74 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
7M-8485: 29,74 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mmAntal: 1
1S-9799: O-ringspakning med en indvendig diameter på 36,09 mm
1S-9799: O-ringspakning med en indvendig diameter på 36,09 mmAntal: 2
4J-0523: O-RINGSPAKNING
4J-0523: O-RINGSPAKNINGAntal: 2
Viser 1 til 11 af 11
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 8C-6717

Beskrivelse:
Dette transmissionspakningssæt indeholder alle pakninger, tætninger og O-ringe, der er nødvendige for at genopbygge dele og hus i forbindelse med et transmissionseftersyn.

Egenskaber:
Et Cat® transmissionspakningssæt giver dig mulighed for at bestille et enkelt varenummer, der indeholder alle komponenter til applikationen, samtidig med at der inkorporeres ændringer til de seneste designændringer.

Anbefalet anvendelse:
Alle applikationer

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 8C-6717

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 8C-6717

HJULTRAKTOR

627E 627F 621F 621S

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet