HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerGlidelejer8D-9296: Leje
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerGlidelejer
8D-9296: Leje
8D-9296: Leje

Lige glideleje

Mærke: Cat

Produktbilleder
8D-9296: Leje
8D-9296: Leje

Lige glideleje

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 8D-9296
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 8D-9296

Måleenheder

USMetrisk
Inside Diameter (mm): 45,0
Inside Diameter (in): 1,76
Outside Diameter (mm): 57,0
Outside Diameter (in): 2,25
Overall Length (mm): 25,0
Overall Length (in): 1,0
Materiale: Plast
Type: STRAIGHT SLEEVE
Omtrentlig indvendig diameter (mm): 45,0
Omtrentlig samlet længde (mm): 25,0
Krydshuller: Ingen
Intern rille: Ingen
Omtrentlig udvendig diameter (mm): 57,0
Ekstern rille: Ingen
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 8D-9296

MOTORGRADER

120H ES 120H 120G 120 135H 140 GC 120M 140K 120K 120 GC 135H NA 120H NA 120K 2

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert