AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă8D-9296: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă8D-9296: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
8D-9296: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Lagăr monobloc cu bucşă Cat® (bucșă)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
8D-9296: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
8D-9296: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Lagăr monobloc cu bucşă Cat® (bucșă)

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 8D-9296

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul interior (mm): 45,0
Diametrul interior (in): 1,76
Diametrul exterior (mm): 57,0
Diametrul exterior (in): 2,25
Lungime totală (mm): 25,0
Lungime totală (in): 1,0
Material: COMPOZIT AUTOLUBRIFIAT,Plastic
Tip: MANȘON DREPT
Lungime totală aproximativă (mm): 25,0
Găuri în cruce: Nu
Canelură internă: Nu
Diametrul interior aproximativ (mm): 45,0
Diametrul exterior aproximativ (mm): 57,0
Canelură externă: Nu
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 8D-9296

AUTOGREDER

120H ES 120H 120G 120 135H 140 GC 120M 140K 120K 120 GC 135H NA 120H NA 120K 2

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită