HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer8F-4486: Bolte med sekskantet hoved, fosfat- og oliebehandlede
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer
8F-4486: Bolte med sekskantet hoved, fosfat- og oliebehandlede
8F-4486: Bolte med sekskantet hoved, fosfat- og oliebehandlede

in

Mærke: Cat

Produktbilleder
8F-4486: Bolte med sekskantet hoved, fosfat- og oliebehandlede
8F-4486: Bolte med sekskantet hoved, fosfat- og oliebehandlede

in

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 8F-4486
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 8F-4486

Måleenheder

USMetrisk
Bolt Length (in): 6,5
Bolt Length (mm): 165,1
Boltype: Bolte med sekskantet hoved
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 3,75
Grip Length (mm): 95,25
Gevind: Grovgevind UNC
Gevindstørrelse (tommer – TPI) (tommer): 1 1/8-7
Materiale: Zinklegering,Kulstål
Samlet boltlængde – 3 (tommer): 6 1/2
Hovedhøjde – 4 (tommer): 0,72
Finsk: Fosfat- og oliebehandlet
Længde på greb – 2 (tommer): 3,75
Hovedbredde - 5 (tommer): 1,69
Thread Size (in): 0,044
Thread Size (mm): 1,125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.125x7
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 8F-4486

LARVEBÅNDSDOZER

D9G D9L D9H

HJULDOZER

992C

DUMPER

D10R 69D 775G 775F 773G LRC 775G OEM 775E 775D 773E 773D 773G 773F 777 775G LRC 773G OEM 769D 769C 777C 777B 777D 777G 773B 777F 771D 771C 775D 775B 773E 777E 776D 776C 772B 768C 776B 777G 777E 777 775 773

PRODUKTER TIL UDVIDET MINEDRIFT

R1600 R1700G R1300G R3000H R1600G R1600H R2900G R2900 R1300G II

GUMMIHJULSSCRAPER

633E II 631E 651E 657E 637E 657G 657 657G 657E

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert