HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti8F-4486: Bulloni a testa esagonale, con rivestimento in fosfato e olio
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti
8F-4486: Bulloni a testa esagonale, con rivestimento in fosfato e olio
8F-4486: Bulloni a testa esagonale, con rivestimento in fosfato e olio

Pollici

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
8F-4486: Bulloni a testa esagonale, con rivestimento in fosfato e olio
8F-4486: Bulloni a testa esagonale, con rivestimento in fosfato e olio

Pollici
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
Diagramma delle parti per 8F-4486
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 8F-4486

Unità di misura

USAMetrico
Bolt Length (in): 6,5
Bolt Length (mm): 165,1
Tipo di bullone: Bulloni a testa esagonale
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 3,75
Grip Length (mm): 95,25
Filettatura: Filettatura grossolana UNC
Dimensioni filettatura (pollici - TPI) (pollici): 1 1/8-7
Altezza testa - 4 (pollici): 0,72
Fine: Trattamento con fosfati e olio
Larghezza testa - 5 (pollici): 1,69
Lunghezza bullone totale - 3 (pollici): 6 1/2
Materiale: Lega di zinco,Acciaio al carbonio
Lunghezza presa - 2 (pollici): 3,75
Thread Size (in): 0,044
Thread Size (mm): 1,125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.125x7
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 8F-4486

MOTORSCRAPER GOMMATO

633E II 631E 651E 657E 637E 657G 657 657G 657E

TRATTORE CINGOLATO

D9G D9L D9H

DUMPER A TELAIO RIGIDO

D10R 69D 775G 775F 773G LRC 775G OEM 775E 775D 773E 773D 773G 773F 777 775G LRC 773G OEM 769D 769C 777C 777B 777D 777G 773B 777F 771D 771C 775D 775B 773E 777E 776D 776C 772B 768C 776B 777G 777E 777 775 773

DOZER GOMMATO

992C

PRODOTTI ESTESI PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

R1600 R1700G R1300G R3000H R1600G R1600H R2900G R2900 R1300G II

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto