HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer8F-6419: Bolt m/sekskantet hoved
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer
8F-6419: Bolt m/sekskantet hoved
8F-6419: Bolt m/sekskantet hoved

Cat®-bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Produktbilleder
8F-6419: Bolt m/sekskantet hoved
8F-6419: Bolt m/sekskantet hoved
8F-6419: Bolt m/sekskantet hoved
8F-6419: Bolt m/sekskantet hoved
8F-6419: Bolt m/sekskantet hoved

Cat®-bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 8F-6419
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 8F-6419

Måleenheder

USMetrisk
Boltlængde (tommer): 6
Bolt Length (mm): 152,4
Boltype: Bolt m/sekskantet hoved
Belægning: Zinkfosfat + olie
Længde på greb (tommer): 4,875
Længde på greb (mm): 123,82
Materiale: Stål,Zinklegering,Kulstål
Thread Size (in): 0,017
Thread Size (mm): 0,4375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x14
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 8F-6419

SKOVBRUGSPRODUKTER

227

LEDDELT LASTVOGN MED TIPPELAD

D350E D400 D35HP D400E D40D D400D

GRAVEMASKINE

235C 225 245 215B 245D 235B 235C 245B 235D 215 235

HJULDOZER

966D 966E

UDSTYR

PM-565 PM-565B

MOTOR – LASTVOGN

3406C 3406B 1673 1676

MOTOR – INDUSTRIEL

3304 3306 D330C D353C D353E D353D D333C

GUMMIHJULSSCRAPER

633D

LARVEBÅNDSLÆSSER

973

MARINE PRODUKTER

7211 7221 D353E D353C D353D

Vis mere
Relaterede dele
2S-0932
2S-0932: Skive med en indvendig diameter på 12 mm
Tjek pris
3S-1546
3S-1546: 0,4375" sekskantmøtrik
Tjek pris
5P-8244
5P-8244: 12 mm indvendig diameter hård skive
Tjek pris
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert