Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ8F-6419: 六角ヘッド ボルト
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
8F-6419: 六角ヘッド ボルト
8F-6419: 六角ヘッド ボルト

Cat®六角ボルト

ブランド: Cat

製品画像
8F-6419: 六角ヘッド ボルト
8F-6419: 六角ヘッド ボルト
8F-6419: 六角ヘッド ボルト
8F-6419: 六角ヘッド ボルト
8F-6419: 六角ヘッド ボルト

Cat®六角ボルト
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
よく一緒に購入されている品目
8F-64198F-6419
7E-86177E-8617
104-9529104-9529
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
8F-6419の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号8F-6419の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ボルト長さ(in): 6
Bolt Length (mm): 152.4
ボルト形式: 六角ヘッド ボルト
コーティング: リン酸亜鉛とオイル
グリップ長さ(in): 4.875
グリップ長さ(mm): 123.82
マテリアル: 鋼製,炭素鋼,亜鉛合金
Thread Size (in): 0.017
Thread Size (mm): 0.4375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x14
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
さらに表示
部品番号8F-6419と互換性のあるモデル

アーティキュレートダンプトラック

D350E D400 D35HP D400E D40D D400D

ホイールドーザ

966D 966E

エンジン - トラック

3406C 3406B 1673 1676

履帯式ローダ

973

船舶関連製品

7211 7221 D353E D353C D353D

ホイールトラクタスクレーパ

633D

油圧ショベル

235C 225 245 215B 245D 235B 235C 245B 235D 215 235

ワークツール

PM-565 PM-565B

林業製品

227

エンジン - 産業用

3304 3306 D330C D353C D353E D353D D333C

さらに表示
関連部品
2S-0932
2S-0932: 12mm内径ワッシャー
価格を確認
3S-1546
3S-1546: 0.4375インチ六角ナット
価格を確認
5P-8244
5P-8244: 12mm 内径ハードウォッシャ
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください