HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer8S-4766: 3/4" bolt m/sekskantet hoved
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer8S-4766: 3/4" bolt m/sekskantet hoved
8S-4766: 3/4" bolt m/sekskantet hoved

in

Mærke: Cat

Produktbilleder
8S-4766: 3/4" bolt m/sekskantet hoved

in

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 8S-4766

Måleenheder

USMetrisk
Bolt Length (in): 8.5
Bolt Length (mm): 215,9
Boltype: Bolte med sekskantet hoved
Grip Length (in): 6,5
Grip Length (mm): 165,1
Materiale: Zinklegering,Kulstål,STÅL
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 8S-4766

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet