HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor8T-1606: Installationssæt til topstykke
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor
8T-1606: Installationssæt til topstykke
8T-1606: Installationssæt til topstykke

Sæt med enkelt topstykke

Mærke: Cat

Produktbilleder
8T-1606: Installationssæt til topstykke
8T-1606: Installationssæt til topstykke

Sæt med enkelt topstykke

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

2F-7761: 0,79 mm tyk flangepakning
2F-7761: 0,79 mm tyk flangepakningAntal: 1
1P-1255: 0,78 mm turboladerpakning
1P-1255: 0,78 mm turboladerpakningAntal: 1
9L-9098: 6,26 mm hvid farve kulstofstopforsegling
9L-9098: 6,26 mm hvid farve kulstofstopforseglingAntal: 4
8M-4448: O-ringspakning med indvendig diameter på 15,47 mm
8M-4448: O-ringspakning med indvendig diameter på 15,47 mmAntal: 1
7N-0944: 2,29 mm tyk regulatorhuspakning
7N-0944: 2,29 mm tyk regulatorhuspakningAntal: 1
9Y-1798: 17,70 mm indvendig diameter vandforsegling
9Y-1798: 17,70 mm indvendig diameter vandforseglingAntal: 12
7B-5932: 0,793 mm tyk motorrørspakning
7B-5932: 0,793 mm tyk motorrørspakningAntal: 1
7N-0200: 1,6 mm tyk vandpumpepakning
7N-0200: 1,6 mm tyk vandpumpepakningAntal: 1
4L-9564: 81,92 mm indvendig diameter tætning-O-ring
4L-9564: 81,92 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
7W-4486: 9,76 mm indvendig diameter skive
7W-4486: 9,76 mm indvendig diameter skiveAntal: 4
1P-0451: 1,92 mmtyk turboladerpakning
1P-0451: 1,92 mmtyk turboladerpakningAntal: 1
271-2489: 3,56 mm indvendig diameter skiveforsegling
271-2489: 3,56 mm indvendig diameter skiveforseglingAntal: 4
2P-6132: 1,57 mm tykke vandledninger rørpakning
2P-6132: 1,57 mm tykke vandledninger rørpakningAntal: 1
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
3S-5496: 9,53 mm indvendig diameter paknings-O-ring
3S-5496: 9,53 mm indvendig diameter paknings-O-ringAntal: 2
1S-6595: Pakning til olieforsyning til turbolader
1S-6595: Pakning til olieforsyning til turboladerAntal: 1
5S-6735: 0,79 mm tyk toppaknings dæksel
5S-6735: 0,79 mm tyk toppaknings dækselAntal: 2
7W-7544: Hovedpakning til motorblok
7W-7544: Hovedpakning til motorblokAntal: 1
7N-8018: Vandtætning med udvendig diameter på 17,60 mm
7N-8018: Vandtætning med udvendig diameter på 17,60 mmAntal: 4
9M-4849: O-RINGSPAKNING
9M-4849: O-RINGSPAKNINGAntal: 1
9Y-1979: 1,1 mm tyk pakning til udstødningsmanifold
9Y-1979: 1,1 mm tyk pakning til udstødningsmanifoldAntal: 2
8S-1606: 2,16 mm tyk pakning til ventildæksel
8S-1606: 2,16 mm tyk pakning til ventildækselAntal: 1
4P-8915: 1,6 mm tyk toppakning
4P-8915: 1,6 mm tyk toppakningAntal: 1
Viser 1 til 23 af 23
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 8T-1606
Sæt indeholder: Pakninger, tætninger
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 8T-1606

LARVEBÅNDSDOZER

143 140 D5H D5H XL D4H III D4H D4E D4E SR D4H XL D5 5 4 5P 5S 4A

RØRLÆGGER

561H

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

3304B

GRAVEMASKINE

229 229D 215B 215C 225B 215D 225D 219 E240 EL240

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

518 515 518C

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

527 D5HTSK II D4HTSK III

HJULLÆSSER

950B/950E 936 936E 936F G936 950B 950E 930 930R 930T

MOTOR – INDUSTRIEL

3304

MOTORGRADER

130G 120G

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet