8T-1606: Dichtungssatz für Einzelzylinderkopfmontage
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze8T-1606: Dichtungssatz für Einzelzylinderkopfmontage
Startseite8T-1606: Dichtungssatz für Einzelzylinderkopfmontage

8T-1606: Dichtungssatz für Einzelzylinderkopfmontage

Satz für einen Zylinderkopf

Marke: Cat

Produktbilder

8T-1606: Dichtungssatz für Einzelzylinderkopfmontage

8T-1606: Dichtungssatz für Einzelzylinderkopfmontage

Satz für einen Zylinderkopf

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

1P-0451: 1,92 mm dicke Turboladerdichtung

Anzahl: 1

1P-1255: 0,78 mm Turboladerdichtung

Anzahl: 1

1S-6595: Dichtung für Ölzufuhr des Turboladers

Anzahl: 1

271-2489: 3,56 mm Innendurchmesser Unterlegscheibendichtung

Anzahl: 4

2F-7761: 0,79 mm dicke Flanschdichtung

Anzahl: 1

2P-6132: 1,57 mm dicke Rohrdichtung für Wasserleitungen

Anzahl: 1

3K-0360: O-Ring 2,21 x 16,36 mm 90A NBR

Anzahl: 1

3S-5496: 9,53 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 2

4L-9564: 81,92 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

4P-8915: Zylinderkopfdichtung mit einer Stärke von 1,6 mm

Anzahl: 1

5S-6735: 0,79 mm dicke Zylinderkopfdeckeldichtung

Anzahl: 2

7B-5932: 0,793mm dicke Motorölleitungsdichtung

Anzahl: 1

7N-0200: 1.6mm dicke Wasserpumpendichtung

Anzahl: 1

7N-0944: 2,29 mm dicke Dichtung des Reglergehäuses

Anzahl: 1

7N-8018: 17,60 mm Außendurchmesser wasserdichte Dichtung

Anzahl: 4

7W-4486: 9,76 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe

Anzahl: 4

7W-7544: Zylinderblockkopf-Dichtung

Anzahl: 1

8M-4448: 15,47 mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung

Anzahl: 1

8S-1606: 2,16 mm dicke Ventildeckeldichtung

Anzahl: 1

9L-9098: 6,26 mm weiße Carbon-Stopp-Dichtung

Anzahl: 4

9M-4849: O-Ring 5,33 x 23,16 mm 70A VMQ

Anzahl: 1

9Y-1798: 17,70 mm Innendurchmesser Wasserdichtung

Anzahl: 12

9Y-1979: 1,1 mm dicke Auspuffkrümmerdichtung

Anzahl: 2

Anzeige von 1 bis 23 von 23

Beschreibung für Ersatzteilnummer 8T-1606

Beschreibung: Dieser Satz enthält die Dichtungen und Dichtungsringe, um einen einzelnen Zylinderkopf zu überholen und wieder einzubauen. Er enthält die Turboladerdichtungen, jedoch keine Dichtringe für die Kraftstoffeinspritzdüsen. Bestellen Sie bei Bedarf einen einzelnen Einspritzdüsendichtungssatz. Eigenschaften: Unsere Kits sind auf Bequemlichkeit ausgelegt - vorverpackt, mit einer einzigen Teilenummer bestellt und in einem einzigen Karton geliefert, was Ihnen Zeit und Geld spart.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 8T-1606

    Satzinhalt:

    Dichtungen

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8T-1606

KETTENSKIDDER

527 D5HTSK II D4HTSK III

HYDRAULIKSTEUERUNG

143 140

ROHRVERLEGER

561H

RADSKIDDER

518 515 518C

PLANIERRAUPE

5P 5S 4A

KETTENDOZER

D5H D5H XL D4H III D4H D4E D4E SR D4H XL

AUFREISSER

D5 5 4

BAGGER

229 229D 215B 215C 225B 215D 225D 219 E240 EL240

STROMAGGR MOT

3304B

RADLADER

950B/950E 936 936E 936F G936 950B 950E 930 930R 930T

INDUSTRIEMOTOR

3304

MOTORGRADER

130G 120G

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt