8T-6356: 41,28mm sekskantet væskebærende tee-adapter
HjemHydraulikAndre hydrauliske komponenter8T-6356: 41,28mm sekskantet væskebærende tee-adapter
Hjem8T-6356: 41,28mm sekskantet væskebærende tee-adapter

8T-6356: 41,28mm sekskantet væskebærende tee-adapter

Væsketransporterende T-stykke-adapter

Mærke: Cat

Produktbilleder

8T-6356: 41,28mm sekskantet væskebærende tee-adapter

8T-6356: 41,28mm sekskantet væskebærende tee-adapter

Væsketransporterende T-stykke-adapter

Mærke: Cat

Relaterede dele

228-7092: 22,5 mm ydre diameter O-ring pakning

Cat® O-ring Tætning til brændstofledninger giver en pålidelig og lækagefri pakning i brændstofledningsforbindelser

228-7093: 27,22 mm udvendig diameter O-ring tætning

Cat® O-ring Tætning til motoroliefilterbase forhindrer olieutæthed og sikrer korrekt motorfunktion

238-5084: 29,74 mm udvendig diameter O-ring tætning

Cat® gummi O-ring tætning til 1 5/16-12" STOR konnektorende

5K-9090: 1,78 x 27,22 mm 90A NBR O-ring

Cat® O-ringfladetætning, del 5K-9090, sikrer en lækagefri forbindelse mellem hydraulikslangen og adapteren.

6V-9746: 1,78 x 18,94 mm 90A NBR O-ring

Cat® O-ringstætning er designet til at forhindre lækager i hydrauliksystemer ved at skabe en tæt forsegling mellem to overflader.

7M-8485: 2,95 x 29,74 mm 90A NBR O-ring

Cat®Stor O-ringspakning (SAE 1-5/16-12) (linjegruppe, radiatorgruppe)

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet