HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe8T-8381: Hovedtætning med indvendig diameter på 180,46 mm
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe8T-8381: Hovedtætning med indvendig diameter på 180,46 mm
8T-8381: Hovedtætning med indvendig diameter på 180,46 mm

Topstykkeforsegling

Mærke: Cat

Produktbilleder
8T-8381: Hovedtætning med indvendig diameter på 180,46 mm
8T-8381: Hovedtætning med indvendig diameter på 180,46 mm
8T-8381: Hovedtætning med indvendig diameter på 180,46 mm
8T-8381: Hovedtætning med indvendig diameter på 180,46 mm
8T-8381: Hovedtætning med indvendig diameter på 180,46 mm

Topstykkeforsegling

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 8T-8381

Måleenheder

USMetrisk
Noter: Dimensioner og materialebeskrivelser er kun til reference. Farven kan afvige fra billedet.
Materiale: Uretangummi
Tværsnitsbredde (tommer): 0,22
Tværsnitsbredde (mm): 5,5
Indvendig diameter (tommer): 7,1
Tværsnitshøjde (tommer): 0,09
Indvendig diameter (mm): 180,5
Tværsnitshøjde (mm): 2,2
Materialebeskrivelse: Urethangummi har fremragende slid- og skærebestandighed og fungerer med oliebaserede smøremidler og hydraulikvæsker ved moderate temperaturer. Brug ikke med vandopløselig væske.
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 8T-8381

LARVEBÅNDSDOZER

D8T D8R D8R II D8GC D8N D8 GC D8

GRAVEMASKINE TIL MINEDRIFT

5230

SPIL

57H

GRAVEMASKINE

245 245D 235C 245B

BULLDOZER

8U 8SU 8A

OPRIVER

8

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet