HjemJordgående redskaberbladskær og endestykkerBladskær9W-4397: Stålskær med en samlet længde på 2164,20 mm
HjemJordgående redskaberbladskær og endestykkerBladskær9W-4397: Stålskær med en samlet længde på 2164,20 mm
9W-4397: Stålskær med en samlet længde på 2164,20 mm

D11 andet skær 35 mm

Mærke: Cat

Produktbilleder
9W-4397: Stålskær med en samlet længde på 2164,20 mm
9W-4397: Stålskær med en samlet længde på 2164,20 mm
9W-4397: Stålskær med en samlet længde på 2164,20 mm
9W-4397: Stålskær med en samlet længde på 2164,20 mm
9W-4397: Stålskær med en samlet længde på 2164,20 mm

D11 andet skær 35 mm

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 9W-4397

Måleenheder

USMetrisk
Hole Spacing (in): 6,0
Thickness (mm): 35,0
Overall Length (mm): 2.164,2
End 2 Hole Offset (mm): 91,5
Width (in): 12,992
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 85,205
End 2 Hole Offset (in): 3,602
Width (mm): 330,0
End 1 Hole Offset (in): 3,602
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 14
End 1 Hole Offset (mm): 91,5
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 1,378
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 9W-4397

HJULDOZER

834H 834 834K

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet