9X-2224: Pakningssæt til installation af enkelt topstykke
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor9X-2224: Pakningssæt til installation af enkelt topstykke
Hjem9X-2224: Pakningssæt til installation af enkelt topstykke

9X-2224: Pakningssæt til installation af enkelt topstykke

Sæt med enkelt topstykke

Mærke: Cat

Produktbilleder

9X-2224: Pakningssæt til installation af enkelt topstykke

9X-2224: Pakningssæt til installation af enkelt topstykke

Sæt med enkelt topstykke

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

111-8015: 1,75 mm tyk toppakning

Antal: 1

115-7550: Toppakning til motor

Antal: 1

133-1247: Cylinderstatisk tryk integreret pakningspakning

Antal: 1

1S-4295: 1,92 mmtyk turboladerpakning

Antal: 1

1S-4810: 0,8 mm tyk afløbspakning til turboolie

Antal: 1

1S-6595: Pakning til olieforsyning til turbolader

Antal: 1

271-2489: 3,56 mm indvendig diameter skiveforsegling

Antal: 6

2P-6132: 1,57 mm tykke vandledninger rørpakning

Antal: 1

3S-5496: 9,53 mm indvendig diameter paknings-O-ring

Antal: 2

4L-9564: 81,92 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

5S-6735: 0,79 mm tyk toppaknings dæksel

Antal: 2

7N-0200: 1,6 mm tyk vandpumpepakning

Antal: 1

7N-0944: 2,29 mm tyk regulatorhuspakning

Antal: 1

7N-8018: Vandtætning med udvendig diameter på 17,60 mm

Antal: 6

8H-9204: 22 mm ydre diameter filtskive

Antal: 6

8M-4448: O-ringspakning med indvendig diameter på 15,47 mm

Antal: 1

9L-9098: 6,26 mm hvid farve kulstofstopforsegling

Antal: 6

9M-4849: 5,33 x 23,16 mm 70A VMQ O-ring

Antal: 1

9Y-1798: 17,70 mm indvendig diameter vandforsegling

Antal: 18

9Y-1979: 1,1 mm tyk pakning til udstødningsmanifold

Antal: 3

Viser 1 til 20 af 20

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet