9X-2224: Sada plochých těsnění pro montáž hlavy s jedním válcem
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru9X-2224: Sada plochých těsnění pro montáž hlavy s jedním válcem
Domů9X-2224: Sada plochých těsnění pro montáž hlavy s jedním válcem

9X-2224: Sada plochých těsnění pro montáž hlavy s jedním válcem

Sada jedné hlavy válců

Značka: Cat

Obrázky produktů

9X-2224: Sada plochých těsnění pro montáž hlavy s jedním válcem

9X-2224: Sada plochých těsnění pro montáž hlavy s jedním válcem

Sada jedné hlavy válců

Značka: Cat

Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

111-8015: 1,75 mm silné těsnění hlavy válců

Množství: 1

115-7550: Těsnění hlavy válce motoru

Množství: 1

133-1247: Ploché integrální těsnění hlavy válců

Množství: 1

1S-4295: Těsnění turbodmychadla o síle 1,92 mm

Množství: 1

1S-4810: Těsnění olejové výpusti turbodmychadla s tloušťkou 0,8 mm

Množství: 1

1S-6595: Těsnění přívodu oleje turbodmychadla

Množství: 1

271-2489: Podložka s těsněním s vnitřním průměrem 3,56 mm

Množství: 6

2P-6132: Ploché těsnění potrubí vodovodního potrubí o tloušťce 1,57 mm

Množství: 1

3S-5496: 9,53 mm vnitřní průměr těsnícího O-kroužku

Množství: 2

4L-9564: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 81,92 mm

Množství: 1

5S-6735: Ploché těsnění skupiny hlavy válců o tloušťce 0,79 mm

Množství: 2

7N-0200: Těsnění vodního čerpadla o tloušťce 1,6 mm

Množství: 1

7N-0944: Ploché těsnění skříně regulátoru o tloušťce 2,29 mm

Množství: 1

7N-8018: Vodní těsnění s vnějším průměrem 17,60 mm

Množství: 6

8H-9204: 22 mm plstěná podložka s vnějším průměrem

Množství: 6

8M-4448: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 15,47 mm

Množství: 1

9L-9098: 6,26 mm bílé karbonové dorazové těsnění

Množství: 6

9M-4849: O-kroužek 5,33 x 23,16 mm 70A VMQ

Množství: 1

9Y-1798: Vodní těsnění o vnitřním průměru 17,70 mm

Množství: 18

9Y-1979: Ploché těsnění výfukového sběrného potrubí o tloušťce 1,1 mm

Množství: 3

Je zobrazeno 1 až 20 z 20

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno