9X-8566: SÆT – OLIEKØLER OG SLANGER
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor9X-8566: SÆT – OLIEKØLER OG SLANGER

9X-8566: SÆT – OLIEKØLER OG SLANGER

Oliekøler og slange-/rørsæt

Mærke: Cat

Produktbilleder

9X-8566: SÆT – OLIEKØLER OG SLANGER

9X-8566: SÆT – OLIEKØLER OG SLANGER

Oliekøler og slange-/rørsæt

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

114-2687: 23,16 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 2

1P-3707: Neliskulmainen tiiviste

Antal: 2

2M-9780: 2,46 x 19,18 mm 90A NBR O-ring

Antal: 1

2W-4561: 0,8 mm tykt oliefilterdæksels pakning

Antal: 1

3J-7354: 1,83 x 8,92 mm 90A NBR O-ring

Antal: 2

4N-0699: 0.8 mm paksu laippatiiviste

Antal: 1

4N-3841: 0,79 mm tyk flowafbryderpakning

Antal: 1

5M-4741: Motoroliekølerlinjer pakning

Antal: 2

6H-8778: 0,79 mm tyk flangepakning

Antal: 1

7F-7590: 0,79 mm tykke oliekøler linjer pakning

Antal: 1

8M-4432: 3,53 x 26,57 mm 70A VMQ O-ring

Antal: 2

8M-4988: O-ring, 3,5 X 25 mm 70A VMQ

Antal: 2

8S-5409: Pakning til oliekølerledninger

Antal: 2

9Y-6860: 0,8 mm tykt oliefilterdæksels pakning

Antal: 1

Viser 1 til 14 af 14

Beskrivelse af reservedelsnummer 9X-8566

Beskrivelse: Dette sæt indeholder pakninger og tætninger til samling og geninstallation af oliekøler(e), oliefilterholder og tilhørende slanger og rør. Egenskaber: Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder kønrøg (luftbårne, ubundne partikler af respirabel størrelse), som delstaten Californien ved forårsager kræft. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 9X-8566

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 9X-8566

GASMOTOR

G3304

LASTVOGNSMOTOR

3306 3306C 3306B

CHALLENGER

65C

INDUSTRIEL MOTOR

3306 3306B

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet