9X-8566: SADA – CHLADIČ OLEJE A VEDENÍ
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru9X-8566: SADA – CHLADIČ OLEJE A VEDENÍ

9X-8566: SADA – CHLADIČ OLEJE A VEDENÍ

Sada chladiče oleje a vedení

Značka: Cat

Obrázky produktů

9X-8566: SADA – CHLADIČ OLEJE A VEDENÍ

9X-8566: SADA – CHLADIČ OLEJE A VEDENÍ

Sada chladiče oleje a vedení

Značka: Cat

Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

114-2687: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 23,16 mm

Množství: 2

1P-3707: Pravoúhlé těsnění

Množství: 2

2M-9780: O-kroužek 2,46 x 19,18 mm 90A NBR

Množství: 1

2W-4561: Ploché těsnění krytu olejového filtru o tloušťce 0,8 mm

Množství: 1

3J-7354: O-kroužek 1,83 x 8,92 mm 90A NBR

Množství: 2

4N-0699: Těsnění příruby, tloušťka 0,8 mm

Množství: 1

4N-3841: 0,79 mm tlusté těsnění průtokového spínače

Množství: 1

5M-4741: Těsnění potrubí chladiče motorového oleje

Množství: 2

6H-8778: Těsnění příruby o tloušťce 0,79 mm

Množství: 1

7F-7590: 0,79 mm silné těsnění potrubí chladiče oleje

Množství: 1

8M-4432: O-kroužek 3,53 x 26,57 mm 70A VMQ

Množství: 2

8M-4988: O-kroužek 3,5 x 25 mm 70A VMQ

Množství: 2

8S-5409: Těsnění potrubí olejového chladiče

Množství: 2

9Y-6860: Ploché těsnění krytu olejového filtru o tloušťce 0,8 mm

Množství: 1

Je zobrazeno 1 až 14 z 14

Popis součásti číslo 9X-8566

Popis: Tato sada obsahuje plochá těsnění a těsnění pro sestavení a opětovnou montáž chladiče oleje, základny olejového filtru a připojení vedení. Atributy: Naše sady jsou navrženy pro vaše pohodlí a úsporu času a peněz – jsou předem zabalené, objednávané pomocí jednoho čísla dílu a dodávané v jednom balení.

Upozornění:Tento produkt vás může vystavit chemikáliím včetně sazí (nevázané částice vdechovatelné velikosti, které jsou přenášeny vzduchem), o kterých je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu. Další informace naleznete na adrese www.P65Warnings.ca.gov

Specifikace součásti číslo 9X-8566

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 9X-8566

CHALLENGER

65C

PLYNOVÝ MOTOR

G3304

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

3306 3306C 3306B

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3306 3306B

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno