HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor9X-8577: SÆT – OLIEKØLER OG SLANGER
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor9X-8577: SÆT – OLIEKØLER OG SLANGER
9X-8577: SÆT – OLIEKØLER OG SLANGER

Oliekøler og slange-/rørsæt

Mærke: Cat

Produktbilleder
9X-8577: SÆT – OLIEKØLER OG SLANGER
9X-8577: SÆT – OLIEKØLER OG SLANGER

Oliekøler og slange-/rørsæt

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

6H-8778: 0,79 mm tyk flangepakning
6H-8778: 0,79 mm tyk flangepakningAntal: 1
8M-5248: 28,17 mm indvendig diameter o-ring tætning
8M-5248: 28,17 mm indvendig diameter o-ring tætningAntal: 1
8S-5409: Pakning til oliekølerledninger
8S-5409: Pakning til oliekølerledningerAntal: 2
8M-4432: O-RINGSPAKNING
8M-4432: O-RINGSPAKNINGAntal: 2
5M-4741: Motoroliekølerlinjer pakning
5M-4741: Motoroliekølerlinjer pakningAntal: 2
8M-4988: O-ring, 3,5 X 25 mm 70A VMQ
8M-4988: O-ring, 3,5 X 25 mm 70A VMQAntal: 2
9Y-6860: 0,8 mm tykt oliefilterdæksels pakning
9Y-6860: 0,8 mm tykt oliefilterdæksels pakningAntal: 1
114-2687: 23,16 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
114-2687: 23,16 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 2
7F-7590: 0,79 mm tykke oliekøler linjer pakning
7F-7590: 0,79 mm tykke oliekøler linjer pakningAntal: 1
6F-7062: 12.7 mm indvendig diameter motorblokskive
6F-7062: 12.7 mm indvendig diameter motorblokskiveAntal: 1
8M-5253: 18,72 mm indvendig diameter o ringforsegling
8M-5253: 18,72 mm indvendig diameter o ringforseglingAntal: 1
4N-3841: 0,79 mm tyk flowafbryderpakning
4N-3841: 0,79 mm tyk flowafbryderpakningAntal: 1
2A-3541: 0,79 mm tyk pakning til udstødningsflange
2A-3541: 0,79 mm tyk pakning til udstødningsflangeAntal: 1
3J-7354: O-ringspakning med indvendig diameter på 8,92 mm
3J-7354: O-ringspakning med indvendig diameter på 8,92 mmAntal: 1
2W-4561: 0,8 mm tykt oliefilterdæksels pakning
2W-4561: 0,8 mm tykt oliefilterdæksels pakningAntal: 1
Viser 1 til 15 af 15
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 9X-8577
Sæt indeholder: Pakninger, tætninger
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 9X-8577

LASTVOGNSMOTOR

1673C 3306B 3306

GRAVEMASKINE

330-A 330 L 330-A L 235D

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3306 3306B

INDUSTRIEL MOTOR

3306 3306B

LEDDELT LASTVOGN

D25D D35C D25C D300D D350D D250B D350C D30D D300B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet