AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat9X-8577: SARJA-ÖLJYNJÄÄHDYTIN & LINJAT
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat9X-8577: SARJA-ÖLJYNJÄÄHDYTIN & LINJAT
9X-8577: SARJA-ÖLJYNJÄÄHDYTIN & LINJAT

Öljynjäähdytin ja linjasarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
9X-8577: SARJA-ÖLJYNJÄÄHDYTIN & LINJAT
9X-8577: SARJA-ÖLJYNJÄÄHDYTIN & LINJAT

Öljynjäähdytin ja linjasarja

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

6H-8778: 0.79 mm paksu laippatiiviste
6H-8778: 0.79 mm paksu laippatiivisteMäärä: 1
8M-5248: 28,17 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
8M-5248: 28,17 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 1
8S-5409: Öljynjäähdyttimen linjojen tiiviste
8S-5409: Öljynjäähdyttimen linjojen tiivisteMäärä: 2
8M-4432: TIIVISTEEN O-RENGAS
8M-4432: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 2
6F-7062: 12,7 mm sisähalkaisija sylinterilohkon aluslevy
6F-7062: 12,7 mm sisähalkaisija sylinterilohkon aluslevyMäärä: 1
4N-3841: 0,79 mm paksu virtauskytkimen tiiviste
4N-3841: 0,79 mm paksu virtauskytkimen tiivisteMäärä: 1
2A-3541: 0,79mm paksu pakolaipan tiiviste
2A-3541: 0,79mm paksu pakolaipan tiivisteMäärä: 1
2W-4561: 0,8 mm paksu öljynsuodattimen tiiviste
2W-4561: 0,8 mm paksu öljynsuodattimen tiivisteMäärä: 1
8M-5253: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 18,72 mm
8M-5253: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 18,72 mmMäärä: 1
3J-7354: 8.92 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3J-7354: 8.92 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
5M-4741: Moottoriöljyn jäähdytinlinjojen tiiviste
5M-4741: Moottoriöljyn jäähdytinlinjojen tiivisteMäärä: 2
114-2687: 23.16 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
114-2687: 23.16 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 2
8M-4988: 3,5 X 25mm 70A VMQ O-rengas
8M-4988: 3,5 X 25mm 70A VMQ O-rengasMäärä: 2
9Y-6860: 0,8 mm paksu öljynsuodattimen tiiviste
9Y-6860: 0,8 mm paksu öljynsuodattimen tiivisteMäärä: 1
7F-7590: 0,79 mm paksu öljyputkien tiiviste
7F-7590: 0,79 mm paksu öljyputkien tiivisteMäärä: 1
Näyttää 1 - 15 / 15
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 9X-8577 tekniset tiedot
Sarja sisältää: Tiivisteet, tiivisteet
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 9X-8577

KAIVINKONE

330-A 330 L 330-A L 235D

KUORMA-AUTON MOOTTORI

1673C 3306B 3306

NIVELLETTY KUORMA-AUTO

D25D D35C D25C D300D D350D D250B D350C D30D D300B

GENERAATTORILAITTEISTON MOOTTORI

3306 3306B

TEOLLISUUSMOOTTORI

3306 3306B

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu