HjemMotorUdstødningssystemUdstødningsrør203-3158: 134,4 mm lang udstødningsadapter
Hjem
MotorUdstødningssystemUdstødningsrør
203-3158: 134,4 mm lang udstødningsadapter
203-3158: 134,4 mm lang udstødningsadapter

134,4 mm lang Cat®-udstødningsadapter

Mærke: Cat

Produktbilleder
203-3158: 134,4 mm lang udstødningsadapter
203-3158: 134,4 mm lang udstødningsadapter
203-3158: 134,4 mm lang udstødningsadapter
203-3158: 134,4 mm lang udstødningsadapter
203-3158: 134,4 mm lang udstødningsadapter

134,4 mm lang Cat®-udstødningsadapter
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
Reservedelsdiagram for 203-3158
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Beskrivelse af reservedelsnummer 203-3158

Beskrivelse:
En udstødningsadapter, også kendt som en udstødningsrørkonnektor, er en komponent, der bruges til at sætte to forskellige sektioner af en udstødningsenhed sammen. Den fås i forskellige former og størrelser, så den passer til forskellige udstødningsenheder og konfigurationer.

Egenskaber:
• Giver en sikker og lækagefri forbindelse mellem to sektioner.
• Stærkt og holdbart.

Anvendelser:
En udstødningsadapter bruges til at forbinde slange og udstødningsvinkelrør i luftindsugnings- og udstødningsenheder.

Vis mere
Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som staten Californien ved at forårsage kræft og fosterskader eller anden reproduktiv skade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikationer for reservedelsnummer 203-3158

Måleenheder

USMetrisk
Måldiameter (tommer): 3,78
Måldiameter (mm): 96
Længde (tommer): 5,29
Længde (mm): 134,4
Forbindelsestype: Flare til lige
Materiale: Stålrør,Stål
Udvendig diameter (tommer): 4,05, 3,84
Udvendig diameter (mm): 103,1, 97,6
Vægt (kg): 0,7
Vægt (lb): 1,54
Vis mere

Tid til vedligeholdelse?

Vi gør det nemt

Komplette vedligeholdelsessæt er tilgængelige efter udstyrstype, herunder 250, 500, og 1.000 timers intervaller.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 203-3158

TRACK-TYPE TRACTOR

D6N D5N

PIPELAYER

561N

TRACK LOADER

953C 963C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert