NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Mendaftar

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Pilih Peralatan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaEngineSistem BuangPipa Buang203-3158: Adaptor Buang Panjang 134,4 mm
Beranda
EngineSistem BuangPipa Buang
203-3158: Adaptor Buang Panjang 134,4 mm
203-3158: Adaptor Buang Panjang 134,4 mm

Adaptor Buang Cat® Panjang 134,4 mm

Merek: Cat

Gambar Produk
203-3158: Adaptor Buang Panjang 134,4 mm
203-3158: Adaptor Buang Panjang 134,4 mm
203-3158: Adaptor Buang Panjang 134,4 mm
203-3158: Adaptor Buang Panjang 134,4 mm
203-3158: Adaptor Buang Panjang 134,4 mm

Adaptor Buang Cat® Panjang 134,4 mm

Merek: Cat

Hubungi Dealer Anda
Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
Simpan ke Daftar

Detail & Setelan Daftar
Peralatan Terkait (opsional)
Anda tidak memiliki peralatan yang dikaitkan dengan akun Anda. Tambahkan peralatan dengan mengunjungi Peralatan Saya.

Visibilitas Daftar
Daftar secara default bersifat pribadi. Atur ke publik untuk berbagi dengan anggota di organisasi Anda.
Publik

Jenis file yang didukung:

.csv (sampel),

.xlsx (sampel).

Telusur
Buat & SimpanBatal
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Deskripsi:
Adaptor Buang, juga dikenal sebagai konektor pipa Buang, adalah komponen yang digunakan untuk menggabungkan dua bagian berbeda dari unit Buang. Hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran agar sesuai dengan berbagai unit dan konfigurasi Buang.

Atribut:
• Memberikan koneksi yang aman dan bebas kebocoran antara dua bagian.
• Kuat dan awet.

Aplikasi:
Adaptor Buang digunakan untuk menyambungkan selang dan elbow Buang di unit Saluran Masuk dan Buang Udara.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Deskripsi:
Adaptor Buang, juga dikenal sebagai konektor pipa Buang, adalah komponen yang digunakan untuk menggabungkan dua bagian berbeda dari unit Buang. Hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran agar sesuai dengan berbagai unit dan konfigurasi Buang.

Atribut:
• Memberikan koneksi yang aman dan bebas kebocoran antara dua bagian.
• Kuat dan awet.

Aplikasi:
Adaptor Buang digunakan untuk menyambungkan selang dan elbow Buang di unit Saluran Masuk dan Buang Udara.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Diameter Meteran (in): 3,78
Diameter Meteran (mm): 96
Panjang (in.): 5,29
Tipe Konektor: Melebar ke Lurus
Panjang (mm): 134,4
Material: Baja,Tabung Baja
Diameter Luar (in.): 4,05, 3,84
Diameter Luar (mm): 103,1, 97,6
Berat (kg): 0,7
Bobot (lb): 1,54
Unit PengukuranASMetrik
Diameter Meteran (in): 3,78
Diameter Meteran (mm): 96
Panjang (in.): 5,29
Lihat Lainnya

Le moment des opérations d'entretien est arrivé ?

Nous vous simplifions la tâche.

Des kits d'entretien sont disponibles par type d'équipement, notamment pour des intervalles de 250, 500 et 1000 heures.

Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Track-Type Tractor
D6ND5N
Pipelayer
561N
Track Loader
953C963C
Lihat Lainnya
Track-Type Tractor
D6ND5N
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 203-3158
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 203-3158
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 203-3158

Deskripsi:
Adaptor Buang, juga dikenal sebagai konektor pipa Buang, adalah komponen yang digunakan untuk menggabungkan dua bagian berbeda dari unit Buang. Hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran agar sesuai dengan berbagai unit dan konfigurasi Buang.

Atribut:
• Memberikan koneksi yang aman dan bebas kebocoran antara dua bagian.
• Kuat dan awet.

Aplikasi:
Adaptor Buang digunakan untuk menyambungkan selang dan elbow Buang di unit Saluran Masuk dan Buang Udara.

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 203-3158

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Meteran (in): 3,78
Diameter Meteran (mm): 96
Panjang (in.): 5,29
Tipe Konektor: Melebar ke Lurus
Panjang (mm): 134,4
Material: Baja,Tabung Baja
Diameter Luar (in.): 4,05, 3,84
Diameter Luar (mm): 103,1, 97,6
Berat (kg): 0,7
Bobot (lb): 1,54
Lihat Lainnya

Le moment des opérations d'entretien est arrivé ?

Nous vous simplifions la tâche.

Des kits d'entretien sont disponibles par type d'équipement, notamment pour des intervalles de 250, 500 et 1000 heures.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 203-3158

TRACK-TYPE TRACTOR

D6N D5N

PIPELAYER

561N

TRACK LOADER

953C 963C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya