OHIO CAT
Ingen foreslåede resultater

Registrér dig

OHIO CAT
Reservedelsnummer eller -navn
TilbageHjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe8H-7521: 91,67mm indvendig diameter O-ring tætning
TilbageHjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe
8H-7521: 91,67mm indvendig diameter O-ring tætning
8H-7521: 91,67mm indvendig diameter O-ring tætning
Product Images
8H-7521: 91,67mm indvendig diameter O-ring tætning
8H-7521: 91,67mm indvendig diameter O-ring tætning
8H-7521: 91,67mm indvendig diameter O-ring tætning
8H-7521: 91,67mm indvendig diameter O-ring tætning
8H-7521: 91,67mm indvendig diameter O-ring tætning

Cat® O-ringtætning til ladepumpen skaber en tæt og effektiv tætning for at forhindre væskelækage

Mærke: Cat

Kontakt forhandler
Besøg os

eller brug vores Kontaktformular
Oplysninger om garanti
Oplysninger om garanti

Den generelle garanti på reservedele, købt på http://Parts.Cat.Com, er 12 måneder fra fakturadato som defineret i Caterpillars begrænsede garanti. Garantien dækker fejl i materialer og konstruktionen igennem hele garantiperioden, fra den er blevet installeret. Kontakt din lokale Cat-forhandler for at få detaljerede garantioplysninger.

Brug for mere hjælp? Kontakt os

E-mail
returpolitik
Oplysninger om returpolitik
De fleste dele kan returneres til din autoriserede Cat® forhandler i henhold til deres returpolitik, med undtagelse af dele mærkeret med ikon for ikke returnerbar del
.
OHIO CAT returpolitik

https://www.ohiocat.com/parts-warranty-and-return-policy/

+Indicates non-returnable parts

Brug for mere hjælp? Kontakt os

E-mail
Oplysninger om garanti
Oplysninger om garanti

Den generelle garanti på reservedele, købt på http://Parts.Cat.Com, er 12 måneder fra fakturadato som defineret i Caterpillars begrænsede garanti. Garantien dækker fejl i materialer og konstruktionen igennem hele garantiperioden, fra den er blevet installeret. Kontakt din lokale Cat-forhandler for at få detaljerede garantioplysninger.

Brug for mere hjælp? Kontakt os

E-mail
returpolitik
Oplysninger om returpolitik
De fleste dele kan returneres til din autoriserede Cat® forhandler i henhold til deres returpolitik, med undtagelse af dele mærkeret med ikon for ikke returnerbar del
.
OHIO CAT returpolitik

https://www.ohiocat.com/parts-warranty-and-return-policy/

+Indicates non-returnable parts

Brug for mere hjælp? Kontakt os

E-mail
Reservedelsdiagram for 8H-7521
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Beskrivelse af reservedelsnummer 8H-7521

Beskrivelse:
O-ringe bruges til statisk tætning og nogle dynamiske anvendelser.

Egenskaber:
Cat® O-ringe er fremstillet af materialer, der er tilpasset til de væsker, temperaturer og tryk, der findes i Cat-motorer og -maskiner. Materialerne modstår slid og ekstrudering og giver overlegen modstandsdygtighed over for komprimering af tætningen. Desuden er visse Cat O-ringe belagt med PTFE for at minimere vridning og skæring af tætningen under installationen.

Målene for vores O-ringe holdes konstant inden for præcise tolerancer for at sikre, at de passer korrekt i pakningsriller med den nødvendige pakningskompression.

Med over 2500 O-ringe i forskellige størrelser og materialer er Cat-O-ringe din bedste løsning, når du har brug for O-ringe til Cat-udstyr og andet mobilt udstyr.

Cat-pakningssystemer beskytter dyrere dele mod lækager og kontaminering. Beskyt din investering med originale Cat-pakninger.

Anvendelser:
O-ringe bruges i mange statiske og dynamiske samlinger i hele Cat-maskiner og motorer.

Vis mere
Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder 1,3-butadien, som delstaten Californien ved forårsager kræft og fosterskader eller anden reproduktionsskade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikationer for reservedelsnummer 8H-7521

Måleenheder

USMetrisk

Tværsnitsdiameter (mm): 3,53

Tværsnitsdiameter (tommer): 0,139

Indvendig diameter (mm): 91,67

Indvendig diameter (tommer): 3,609

SAE AS568 Størrelse på instrumentbræt: -239

Materiale: NBR (75),NBR-nitril,Nitril (NBR)

Materialebeskrivelse: Nitrilgummi (NBR) kan anvendes ved driftstemperaturer på -40 °C til 100 °C og er modstandsdygtigt over for olie, benzin, dieselbrændstof med meget lavt svovlindhold samt smøremidler. Nitrilgummi anbefales ikke bruges til anvendelser, som kræver modstandsdygtighed over for biodisel eller kølevæske.

Noter: Mål og materialebeskrivelser er kun til reference.

Type af pakning/O-ring: Standard

Material Hardness: 75A

Dash Size: 239

Polymer: NBR (Nitrile butadiene)

Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 8H-7521

GENERATOR

SR4

TRUCK ENGINE

C7 3306 3306B

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT18B IT12B IT14G IT28G IT28F IT28B

LOAD HAUL DUMP

R1600G R1600 R1700G R1700 II R1300

MOTOR GRADER

16 140G 16G 140 14E 24H 120 12F

BACKHOE

D3 931

TRACK-TYPE TRACTOR

D10 D3B D6C D6M D7F D7G D5 D9G D11R

WHEEL SKIDDER

525 518

MARINE ENGINE

3304 3304B

PIPELAYER

561C 572F 571F

EXCAVATOR

215D 219D 350-A L 350 L 322B L 225 M325D MH 215 M312 M325D L MH

RIPPER SCARIFIER

16G

WHEEL TRACTOR

650B 651B 660B 627 621 623 637 631D 631E 631C 641B 666B 623B 621B 633C 657B 621E 627B 637D 637E

HYDRAULIC CONTROL

50 48 192 193 183 184 182 165 163

TRACK LOADER

973C 977H 953C 977K 955K 955L

SOIL COMPACTOR

825B 815

BACKHOE LOADER

438C 426B 438D 426C 438B 416 424D 426 436C 428 446B 420D 432D 442D 430D 438 436 428D 416C 416D 428C

WHEEL DOZER

834 824B 824G 824C 814 824

LANDFILL COMPACTOR

816 826B

AG TRANSMISSION

TA22-M4WD

COMPACT WHEEL LOADER

910F 910E 914G

WHEEL LOADER

928G 972G 960F 972H 980 928HZ 950B 950E 950G 950F 962G 988 G926 916 G916 926 936 966D 966C 966F 966E 966H 966G 930H 950 930R 930T 966F II 950B/950E 924GZ 924HZ 936E 924H 924G 980B 980C 980F 928F 938G 938F 926E 970F 950F II

TELEHANDLER

RT80 TH220B RT100 TH350B

GEN SET ENGINE

3304B 3306 3304

CHALLENGER

55 35 45

ARTICULATED TRUCK

D35HP D35C D25C D350C D400

TRANSMISSION

TA22

MARINE GEAR

3181

PNEUMATIC COMPACTOR

PS-360B PF-290B PS-150C

INDUSTRIAL ENGINE

3126 3304 3306 D333C D330C

QUARRY TRUCK

775B 771D 771C

TRUCK

69D 773D 773B 793F OEM 775D 769 769B 769D 769C

WHEEL SCRAPER

627 621E 657B 623F 623E 613C 637G 627G 615C 637 657

TRACTOR

768C 772B 784B

GAS ENGINE

G3306

BULLDOZER

977A 3S 3P

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert