OHIO CAT
Ei ehdotettuja tuloksia

Lisää laite


Rekisteröidy

OHIO CAT

Lisää laite

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Osan numero tai nimi
TakaisinAloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatO-rengas8H-7521: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 91,67 mm
TakaisinAloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatO-rengas
8H-7521: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 91,67 mm
8H-7521: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 91,67 mm
Product Images
8H-7521: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 91,67 mm
8H-7521: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 91,67 mm
8H-7521: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 91,67 mm
8H-7521: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 91,67 mm
8H-7521: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 91,67 mm

Cat® Latauspumpun O-rengastiiviste muodostaa tiiviin ja tehokkaan tiivisteen nestevuotojen estämiseksi
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Osakaavio, 8H-7521
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 8H-7521 kuvaus

Description:
O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten 1,3-butadieenille, jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 8H-7521 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Cross Section Diameter (mm): 3.53

Cross Section Diameter (in): 0.139

Inside Diameter (mm): 91.67

Inside Diameter (in): 3.609

SAE AS568 Dash Size: -239

Material: NBR (75),NBR - Nitrile,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Nitrile (NBR)

Material Description: Nitrile (NBR) rubber is capable of service temperatures of -40 to 100C and is resistant to fuel oils, gasoline, ultra low sulfur diesel fuel and lubricants. Nitrile rubber is not recommended for applications that require resistance to bio-diesel or coolant.

Notes: Dimensions and material descriptions provided for reference only.

Material Hardness: 75A

Dash Size: 239

Polymer: NBR (Nitrile butadiene)

Seal/O-Ring Type: Standard

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 8H-7521

GENERATOR

SR4

TRUCK ENGINE

C7 3306 3306B

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT18B IT12B IT14G IT28G IT28F IT28B

LOAD HAUL DUMP

R1600G R1600 R1700G R1700 II R1300

MOTOR GRADER

16 140G 16G 140 14E 24H 120 12F

BACKHOE

D3 931

TRACK-TYPE TRACTOR

D10 D3B D6C D6M D7F D7G D5 D9G D11R

WHEEL SKIDDER

525 518

MARINE ENGINE

3304 3304B

PIPELAYER

561C 572F 571F

EXCAVATOR

215D 219D 350-A L 350 L 322B L 225 M325D MH 215 M312 M325D L MH

RIPPER SCARIFIER

16G

WHEEL TRACTOR

650B 651B 660B 627 621 623 637 631D 631E 631C 641B 666B 623B 621B 633C 657B 621E 627B 637D 637E

HYDRAULIC CONTROL

50 48 192 193 183 184 182 165 163

TRACK LOADER

973C 977H 953C 977K 955K 955L

SOIL COMPACTOR

825B 815

BACKHOE LOADER

438C 426B 438D 426C 438B 416 424D 426 436C 428 446B 420D 432D 442D 430D 438 436 428D 416C 416D 428C

WHEEL DOZER

834 824B 824G 824C 814 824

LANDFILL COMPACTOR

816 826B

AG TRANSMISSION

TA22-M4WD

COMPACT WHEEL LOADER

910F 910E 914G

WHEEL LOADER

928G 972G 960F 972H 980 928HZ 950B 950E 950G 950F 962G 988 G926 916 G916 926 936 966D 966C 966F 966E 966H 966G 930H 950 930R 930T 966F II 950B/950E 924GZ 924HZ 936E 924H 924G 980B 980C 980F 928F 938G 938F 926E 970F 950F II

TELEHANDLER

RT80 TH220B RT100 TH350B

GEN SET ENGINE

3304B 3306 3304

CHALLENGER

55 35 45

ARTICULATED TRUCK

D35HP D35C D25C D350C D400

TRANSMISSION

TA22

MARINE GEAR

3181

PNEUMATIC COMPACTOR

PS-360B PF-290B PS-150C

INDUSTRIAL ENGINE

3126 3304 3306 D333C D330C

QUARRY TRUCK

775B 771D 771C

TRUCK

69D 773D 773B 793F OEM 775D 769 769B 769D 769C

WHEEL SCRAPER

627 621E 657B 623F 623E 613C 637G 627G 615C 637 657

TRACTOR

768C 772B 784B

GAS ENGINE

G3306

BULLDOZER

977A 3S 3P

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa