Zeppelin Power Norway

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
Registrér dig
Zeppelin Power Norway
Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemVærkstedsforsyningerSikkerhedsforsyninger til værkstedAbsorberingsmiddel- og spildsætAbsorberende midler591-8539: ABSORBANT-RO
HjemVærkstedsforsyningerSikkerhedsforsyninger til værkstedAbsorberingsmiddel- og spildsætAbsorberende midler591-8539: ABSORBANT-RO
591-8539: ABSORBANT-RO

Cat® Universal Transformer Absorbent Roll absorbs and contains oil leaks, ensuring a clean and safe operating environment around transformers

Mærke: Cat

fallback-image
591-8539: ABSORBANT-RO

Cat® Universal Transformer Absorbent Roll absorbs and contains oil leaks, ensuring a clean and safe operating environment around transformers

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
BeskrivelseSpecifikationer
Specifikationer for reservedelsnummer 591-8539

Måleenheder

USMetrisk
Weight (kg): 6,804
Weight (lb): 15,0
Material: Plastic,PVC Plastic
Width (mm): 381,0
Width (in): 15,0
Length (mm): 30.480,0
Length (in): 1.200,0
Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet