Zeppelin Power Norway
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
Zeppelin Power Norway
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
HomeSuprimentos de OficinaSuprimentos de Segurança de OficinaAbsorventes e Kits de DerramamentoAbsorventes591-8539: Universal Transformer Absorbent Roll
HomeSuprimentos de OficinaSuprimentos de Segurança de OficinaAbsorventes e Kits de DerramamentoAbsorventes591-8539: Universal Transformer Absorbent Roll
591-8539: Universal Transformer Absorbent Roll

Cat® Universal Transformer Absorbent Roll absorbs and contains oil leaks, ensuring a clean and safe operating environment around transformers

Marca: Cat

fallback-image
591-8539: Universal Transformer Absorbent Roll

Cat® Universal Transformer Absorbent Roll absorbs and contains oil leaks, ensuring a clean and safe operating environment around transformers

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DescriçãoEspecificações
Especificações para número de peça 591-8539

Unidades de Medida

EUAMétrica
Weight (kg): 6,804
Weight (lb): 15,0
Material: Plastic,PVC Plastic
Width (mm): 381,0
Width (in): 15,0
Length (mm): 30.480,0
Length (in): 1.200,0
Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto