Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Cat® Smart Grader Blade attachments are for cutting, moving and grading dirt, gravel, sand and virtually any other material used as a base.
Cat
Overall Width
102.6 in
Blade Width
96 in
Width - Fully Angled
105.8 in
Optimal Hydraulic Flow
50-86 lpm (13-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
180-230 bar (2600-3340 psi)
Required Hydraulics
Standard Flow w/14 pin
Overall Length
88.4 in
Overall Height with Masts
104.4 in
Overall Height
41.2 in
Weight
2292.8 lb
Tilt Angle Range
15° Left/Right
Maximum Blade Angle - Right/Left of Center
30 degrees
Blade Height
17 in
Maximum Cutting Edge Clearance
6 in
Ground Clearance
6 in
Maximum Cutting Depth
4 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Working Width (Wings Closed)
102.6 in
Working Width (Wings Open)
99.3 in
Wing Rotation
205 degrees
Die Smart-Graderschild-Anbaugeräte von Cat® dienen zum Schneiden, Bewegen und Planieren von Erde, Kies, Sand und nahezu allen Materialien, die als Tragschicht verwendet werden können.
Cat
Gesamtbreite
96.4 in
Working Width (in)
96
Schildbreite
96 in
Working Width @ Max Angle (in)
84.4
Breite – vollständig geschwenkt
84.4 in
Weight (lb)
2059
Optimaler Hydraulikstrom
50–86 l/min (13–23 Gallonen pro Minute)
Optimaler Hydraulikdruck
180–230 bar (2600–3340 psi)
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss
Gesamtlänge
88.4 in
Gesamthöhe mit Hubmasten
104.4 mm
Gesamthöhe
41.2 in
Gewicht
2059.1 lb
Kippwinkelbereich
15° links/rechts
Max. Schwenkwinkel – rechts/links von Mitte
30 Grad
Schildhöhe
17 in
Bodenfreiheit
6 in
Maximale Frästiefe
4 in
Schnittstellentyp
Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Planier- und Abziehschilde von Cat® sind für das Abziehen und Planieren geeignet. Jedes Modell lässt sich manuell oder mittels Laser- bzw. GPS-Referenz automatisch steuern.
Cat
Gesamtbreite
99.4 in
Arbeitsbreite
95.9 in
Optimaler Hydraulikstrom
30–85 l/min (8–22 gpm)
Erfordert vollständige Arbeitsgerätesteuerung mit beiden Joysticks
Ja
Overall Width (in)
99
Optimaler Hydraulikdruck
140–170 bar (2031–2466 psi)
Gesamtlänge
81.2 in
Gesamthöhe
106.1 in
Gewicht
2149.5 lb
Kippwinkelbereich
15° links/rechts
Anheben
5 in
Geringere
4 in
Schnittstellentyp
Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Zum Grob- und Feinplanieren auf Erdreich und Kies sowie für leichte Planierarbeiten.
Cat
Schildbreite
92 in
Overall Width (in)
92
Breite – vollständig geschwenkt
80.7 in
Max. Schwenkwinkel – rechts/links von Mitte
30 Grad
Kippwinkelbereich
10 Grad
Schildhöhe
24.4 in
Gesamthöhe
25.1 in
Länge
40.5 in
Gewicht
1085 lb
Schneidmesserdicke
0.6 in
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss
Optimaler Hydraulikstrom
42–86 l/min (11–23 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
145–235 bar (2100–3400 psi)
Schnittstellentyp
Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Robuste Hochleistungskonstruktion zum Bewegen von Erdreich, Kies, Viehdung und Schnee.
Cat
Schildbreite
72 in
Breite – vollständig geschwenkt
66.3 in
Max. Schwenkwinkel – rechts/links von Mitte
30 Grad
Schildhöhe
24.2 in
Overall Width (in)
75
Schneidmesserbreite
74.5 in
Länge
29.6 in
Gewicht
690 lb
Schneidmesserdicke
0.6 in
Optimaler Hydraulikstrom
42–86 l/min (11–23 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
145–235 bar (2100–3400 psi)
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss
Schnittstellentyp
Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Robuste Hochleistungskonstruktion zum Bewegen von Erdreich, Kies, Viehdung und Schnee.
Cat
Schildbreite
84 in
Breite – vollständig geschwenkt
76.7 in
Max. Schwenkwinkel – rechts/links von Mitte
30 Grad
Schildhöhe
24.2 in
Overall Width (in)
87
Schneidmesserbreite
86.5 in
Länge
29.6 in
Gewicht
729.7 lb
Schneidmesserdicke
0.6 in
Optimaler Hydraulikstrom
42–86 l/min (11–23 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
145–235 bar (2100–3400 psi)
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss
Schnittstellentyp
Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Planier- und Abziehschilde von Cat® sind für das Abziehen und Planieren geeignet. Jedes Modell lässt sich manuell oder mittels Laser- bzw. GPS-Referenz automatisch steuern.
Cat
Gesamtbreite
87.4 in
Arbeitsbreite
83.9 in
Optimaler Hydraulikstrom
30–85 l/min (8–22 gpm)
Erfordert vollständige Arbeitsgerätesteuerung mit beiden Joysticks
Ja
Overall Width (in)
87
Optimaler Hydraulikdruck
140–170 bar (2031–2466 psi)
Gesamtlänge
81.2 in
Gesamthöhe
106.1 in
Gewicht
1999.6 lb
Kippwinkelbereich
15° links/rechts
Anheben
5 in
Geringere
4 in
Schnittstellentyp
Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Zum Grob- und Feinplanieren auf Erdreich und Kies sowie für leichte Planierarbeiten.
Cat
Schildbreite
92 in
Overall Width (in)
92
Breite – vollständig geschwenkt
80.7 in
Max. Schwenkwinkel – rechts/links von Mitte
30 Grad
Kippwinkelbereich
10° links/rechts
Schildhöhe
24.4 in
Gesamthöhe
30.9 in
Länge
40.5 in
Gewicht
1164 lb
Schneidmesserdicke
0.6 in
Erforderliche Hydraulik
Hochstrom XPS
Optimaler Hydraulikstrom
42–86 l/min (11–23 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
145–235 bar (2100–3400 psi)
Schnittstellentyp
Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Zum Grob- und Feinplanieren auf Erdreich und Kies sowie für leichte Planierarbeiten.
Cat
Schildbreite
79 in
Overall Width (in)
79
Breite – vollständig geschwenkt
68.9 in
Max. Schwenkwinkel – rechts/links von Mitte
30 Grad
Kippwinkelbereich
10 Grad
Schildhöhe
24.4 in
Gesamthöhe
25.1 in
Länge
40.5 in
Gewicht
1014 lb
Schneidmesserdicke
0.6 in
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss
Optimaler Hydraulikstrom
42–86 l/min (11–23 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
145–235 bar (2100–3400 psi)
Schnittstellentyp
Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Die Smart-Graderschild-Anbaugeräte von Cat® dienen zum Schneiden, Bewegen und Planieren von Erde, Kies, Sand und nahezu allen Materialien, die als Tragschicht verwendet werden können.
Cat
Gesamtbreite
78.4 in
Working Width (in)
78
Schildbreite
78 in
Working Width @ Max Angle (in)
68.8
Breite – vollständig geschwenkt
68.8 in
Weight (lb)
1971
Optimaler Hydraulikstrom
50–86 l/min (13–23 Gallonen pro Minute)
Optimaler Hydraulikdruck
180–230 bar (2600–3340 psi)
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss
Gesamtlänge
88.4 in
Gesamthöhe mit Hubmasten
104.4 in
Gesamthöhe
41.2 in
Gewicht
1970.9 lb
Kippwinkelbereich
15° links/rechts
Max. Schwenkwinkel – rechts/links von Mitte
30 Grad
Schildhöhe
17 in
Bodenfreiheit
6 in
Maximale Frästiefe
4 in
Schnittstellentyp
Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Cat® Smart Grader Blade attachments are for cutting, moving and grading dirt, gravel, sand and virtually any other material used as a base.
Cat
Overall Width
84.6 in
Blade Width
78 in
Width - Fully Angled
90.2 in
Optimal Hydraulic Flow
50-86 lpm (13-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
180-230 bar (2600-3340 psi)
Required Hydraulics
Standard Flow w/14 pin
Overall Length
88.4 in
Overall Height with Masts
104.4 in
Overall Height
41.2 in
Weight
2204.6 lb
Tilt Angle Range
15° Left/Right
Maximum Blade Angle - Right/Left of Center
15 degrees
Blade Height
17 in
Maximum Cutting Edge Clearance
6 in
Ground Clearance
6 in
Maximum Cutting Depth
4 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Working Width (Wings Closed)
84.6 in
Working Width (Wings Open)
81.3 in
Wing Rotation
205 degrees
Zum Grob- und Feinplanieren auf Erdreich und Kies sowie für leichte Planierarbeiten.
Cat
Schildbreite
104.2 in
Breite – vollständig geschwenkt
90.7 in
Max. Schwenkwinkel – rechts/links von Mitte
30 Grad
Kippwinkelbereich
+/- 10 Grad
Schildhöhe
28.2 in
Gesamthöhe
34.6 in
Länge
40.5 in
Gewicht
1205.9 lb
Schneidmesserdicke
0.6 in
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss mit 14 Bolzen Elektrisch
Optimaler Hydraulikstrom
42–86 l/min (11–23 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
145–235 bar (2100–3400 psi)
Schnittstellentyp
Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Zum Grob- und Feinplanieren auf Erdreich und Kies sowie für leichte Planierarbeiten.
Cat
Schildbreite
79 in
Breite – vollständig geschwenkt
68.9 in
Max. Schwenkwinkel – rechts/links von Mitte
30
Kippwinkelbereich
+/-10 Grad
Schildhöhe
28.2 in
Gesamthöhe
30.7 in
Länge
40.5 in
Gewicht
1104.5 lb
Schneidmesserdicke
0.6 in
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss mit 14 Bolzen Elektrisch
Optimaler Hydraulikstrom
42–86 l/min (11–23 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
145–235 bar (2100–3400 psi)
Schnittstellentyp
Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Zum Grob- und Feinplanieren auf Erdreich und Kies sowie für leichte Planierarbeiten.
Cat
Schildbreite
92 in
Breite – vollständig geschwenkt
80.7 in
Max. Schwenkwinkel – rechts/links von Mitte
30 Grad
Kippwinkelbereich
+/-10 Grad
Schildhöhe
28.2 in
Gesamthöhe
30.7 in
Länge
40.5 in
Gewicht
1124.4 lb
Schneidmesserdicke
0.6 in
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss mit 14 Bolzen Elektrisch
Optimaler Hydraulikstrom
42–86 l/min (11–23 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
145–235 bar (2100–3400 psi)
Schnittstellentyp
Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Designed for rough and finish grading in dirt, gravel, and light dozing.
Cat
Blade Width
92.2 in
Width - Fully Angled
80.7 in
Maximum Blade Angle - Right/Left of Center
30 degrees
Tilt Angle Range
+/-10 degrees
Blade Height
28.2 in
Overall Height
34.6 in
Length
40.4 in
Weight
1164 lb
Cutting Edge Thickness
0.6 in
Required Hydraulics
Standard Flow w/14 pin Electrical
Optimal Hydraulic Flow
42-86 L/min (11-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
145-235 bar (2100-3400 psi)
Interface Type
Skid Steer Coupler
1 - 15 von 15 Ergebnisse
1 - 15 von 15 Ergebnisse