Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Les équipements de lame de niveleuse Cat® intelligents sont conçus pour couper, déplacer et niveler la terre, le gravier, le sable et quasiment tous les autres matériaux de base.
Les équipements de lame de niveleuse Cat® intelligents sont conçus pour couper, déplacer et niveler la terre, le gravier, le sable et quasiment tous les autres matériaux de base.
Les lames niveleuses Cat® sont conçues pour l'aplanissement et le nivellement. Chaque modèle est conçu pour fonctionner manuellement ou automatiquement à l'aide de systèmes de nivellement laser ou GPS.
Conçues pour le nivellement brut et de finition dans les saletés et le gravier, et pour des applications de refoulement légères.
Conception résistante et de grande capacité pour déplacer les saletés, les graviers, les déjections animales et la neige.
Conception résistante et de grande capacité pour déplacer les saletés, les graviers, les déjections animales et la neige.
Les lames niveleuses Cat® sont conçues pour l'aplanissement et le nivellement. Chaque modèle est conçu pour fonctionner manuellement ou automatiquement à l'aide de systèmes de nivellement laser ou GPS.
Conçues pour le nivellement brut et de finition dans les saletés et le gravier, et pour des applications de refoulement légères.
Conçues pour le nivellement brut et de finition dans les saletés et le gravier, et pour des applications de refoulement légères.
Les équipements de lame de niveleuse Cat® intelligents sont conçus pour couper, déplacer et niveler la terre, le gravier, le sable et quasiment tous les autres matériaux de base.
Les équipements de lame de niveleuse Cat® intelligents sont conçus pour couper, déplacer et niveler la terre, le gravier, le sable et quasiment tous les autres matériaux de base.
Conçues pour le nivellement brut et de finition dans les saletés et le gravier, et pour des applications de refoulement légères.
Conçues pour le nivellement brut et de finition dans les saletés et le gravier, et pour des applications de refoulement légères.
Conçues pour le nivellement brut et de finition dans les saletés et le gravier, et pour des applications de refoulement légères.
Conçues pour le nivellement brut et de finition dans les saletés et le gravier, et pour des applications de refoulement légères.
1 - 15 sur 15 résultats
1 - 15 sur 15 résultats
Cat
Weight (lb)
2059
Working Width @ Max Angle (in)
84.4
Working Width (in)
96
Largeur hors tout
102.6 in
Largeur de la lame
96 in
Largeur - Angle maximum
105.8 in
Débit hydraulique optimal
50-86 l/min (13-23 US gal/min)
Pression hydraulique optimale
180-230 bar (2600-3340 psi)
Débit hydraulique requis
Débit standard avec 14 broches
Longueur hors tout
88.4 in
Hauteur hors tout, mâts inclus
104.4 in
Hauteur hors tout
41.2 in
Poids
2292.8 lb
Plage d'angle d'inclinaison
15 degrés
Orientation de lame maximale - À droite/gauche du centre
30°
Hauteur de lame
17 in
Garde au sol
6 in
Hauteur de déversement maximale de la lame de coupe
6 in
Profondeur de coupe maximale
4 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur de travail (ailerons fermés)
102.6 in
Largeur de travail (ailerons ouverts)
99.3 in
Rotation des ailerons
205degrés
Cat
Largeur hors tout
96.4 in
Working Width (in)
96
Largeur de la lame
96 in
Working Width @ Max Angle (in)
84.4
Largeur - Angle maximum
84.4 in
Weight (lb)
2059
Débit hydraulique optimal
50-86 L/min (13-23 gpm)
Pression hydraulique optimale
180-230 bar (2600-3340 psi)
Débit hydraulique requis
Débit standard
Longueur hors tout
88.4 in
Hauteur hors tout, mâts inclus
104.4 mm
Hauteur hors tout
41.2 in
Poids
2059.1 lb
Plage d'angle d'inclinaison
15° gauche/droite
Orientation de lame maximale - À droite/gauche du centre
30°
Hauteur de lame
17 in
Garde au sol
6 in
Profondeur de coupe maximale
4 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Cat
Largeur hors tout
99.4 in
Largeur de travail
95.9 in
Débit hydraulique optimal
30-85l/min (8-22gpm)
Largeur hors tout (in)
99
Exige la commande complète de l'outil de travail avec les deux manipulateurs
Oui
Pression hydraulique optimale
140-170 bars (2031-2466 psi)
Longueur hors tout
81.2 in
Hauteur hors tout
106.1 in
Poids
2149.5 lb
Plage d'angle d'inclinaison
15 degrés
Relevage
5 in
Coûts
4 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Cat
Largeur de la lame
92 in
Overall Width (in)
92
Largeur - Angle maximum
80.7 in
Orientation de lame maximale - À droite/gauche du centre
30°
Plage d'angle d'inclinaison
10,0degrés
Hauteur de lame
24.4 in
Hauteur hors tout
25.1 in
Longueur
40.5 in
Poids
1085 lb
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Débit hydraulique requis
Débit standard
Débit hydraulique optimal
42-86 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale
145-235 bar (2100-3400 psi)
Type d'interface
Attache compacte rigide
Cat
Largeur de la lame
72 in
Largeur - Angle maximum
66.3 in
Orientation de lame maximale - À droite/gauche du centre
30°
Largeur hors tout (in)
75
Hauteur de lame
24.2 in
Largeur de la lame de coupe
74.5 in
Longueur
29.6 in
Poids
690 lb
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Débit hydraulique optimal
42-86 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale
145-235 bar (2100-3400 psi)
Débit hydraulique requis
Débit standard
Type d'interface
Attache compacte rigide
Cat
Largeur de la lame
84 in
Largeur - Angle maximum
76.7 in
Orientation de lame maximale - À droite/gauche du centre
30°
Largeur hors tout (in)
87
Hauteur de lame
24.2 in
Largeur de la lame de coupe
86.5 in
Longueur
29.6 in
Poids
729.7 lb
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Débit hydraulique optimal
42-86 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale
145-235 bar (2100-3400 psi)
Débit hydraulique requis
Débit standard
Type d'interface
Attache compacte rigide
Cat
Largeur hors tout
87.4 in
Largeur de travail
83.9 in
Débit hydraulique optimal
30-85l/min (8-22gpm)
Largeur hors tout (in)
87
Exige la commande complète de l'outil de travail avec les deux manipulateurs
Oui
Pression hydraulique optimale
140-170 bars (2031-2466 psi)
Longueur hors tout
81.2 in
Hauteur hors tout
106.1 in
Poids
1999.6 lb
Plage d'angle d'inclinaison
15 degrés
Relevage
5 in
Coûts
4 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Cat
Largeur de la lame
92 in
Overall Width (in)
92
Largeur - Angle maximum
80.7 in
Orientation de lame maximale - À droite/gauche du centre
30°
Plage d'angle d'inclinaison
10° gauche/droite
Hauteur de lame
24.4 in
Hauteur hors tout
30.9 in
Longueur
40.5 in
Poids
1164 lb
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Débit hydraulique requis
XPS haut débit
Débit hydraulique optimal
42-86 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale
145-235 bar (2100-3400 psi)
Type d'interface
Attache compacte rigide
Cat
Largeur de la lame
79 in
Overall Width (in)
79
Largeur - Angle maximum
68.9 in
Orientation de lame maximale - À droite/gauche du centre
30°
Plage d'angle d'inclinaison
10,0degrés
Hauteur de lame
24.4 in
Hauteur hors tout
25.1 in
Longueur
40.5 in
Poids
1014 lb
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Débit hydraulique requis
Débit standard
Débit hydraulique optimal
42-86 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale
145-235 bar (2100-3400 psi)
Type d'interface
Attache compacte rigide
Cat
Largeur hors tout
78.4 in
Working Width (in)
78
Largeur de la lame
78 in
Largeur de travail à angle max. (in)
68,8
Largeur - Angle maximum
68.8 in
Weight (lb)
1971
Débit hydraulique optimal
50-86 L/min (13-23 gpm)
Pression hydraulique optimale
180-230 bar (2600-3340 psi)
Débit hydraulique requis
Débit standard
Longueur hors tout
88.4 in
Hauteur hors tout, mâts inclus
104.4 in
Hauteur hors tout
41.2 in
Poids
1970.9 lb
Plage d'angle d'inclinaison
15° gauche/droite
Orientation de lame maximale - À droite/gauche du centre
30°
Hauteur de lame
17 in
Garde au sol
6 in
Profondeur de coupe maximale
4 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Cat
Largeur de travail à angle max. (in)
Weight (lb)
1971
Working Width (in)
78
Largeur hors tout
84.6 in
Largeur de la lame
78 in
Largeur - Angle maximum
90.2 in
Débit hydraulique optimal
50-86 l/min (13-23 US gal/min)
Pression hydraulique optimale
180-230 bar (2600-3340 psi)
Débit hydraulique requis
Débit standard avec 14 broches
Longueur hors tout
88.4 in
Hauteur hors tout, mâts inclus
104.4 in
Hauteur hors tout
41.2 in
Poids
2204.6 lb
Plage d'angle d'inclinaison
15 degrés
Orientation de lame maximale - À droite/gauche du centre
15 degrés
Hauteur de lame
17 in
Garde au sol
6 in
Hauteur de déversement maximale de la lame de coupe
6 in
Profondeur de coupe maximale
4 in
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur de travail (ailerons fermés)
84.6 in
Largeur de travail (ailerons ouverts)
81.3 in
Rotation des ailerons
205degrés
Cat
Largeur de la lame
104.2 in
Largeur - Angle maximum
90.7 in
Orientation de lame maximale - À droite/gauche du centre
30°
Plage d'angle d'inclinaison
+/-10 degrés
Hauteur de lame
28.2 in
Hauteur hors tout
34.6 in
Longueur
40.5 in
Poids
1205.9 lb
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Débit hydraulique requis
Débit standard avec fonction électrique 14 broches
Débit hydraulique optimal
42-86 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale
145-235 bar (2100-3400 psi)
Type d'interface
Attache compacte rigide
Cat
Largeur de la lame
79 in
Largeur - Angle maximum
68.9 in
Orientation de lame maximale - À droite/gauche du centre
30
Plage d'angle d'inclinaison
+/-10 degrés
Hauteur de lame
28.2 in
Hauteur hors tout
30.7 in
Longueur
40.5 in
Poids
1104.5 lb
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Débit hydraulique requis
Débit standard avec fonction électrique 14 broches
Débit hydraulique optimal
42-86 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale
145-235 bar (2100-3400 psi)
Type d'interface
Attache compacte rigide
Cat
Largeur de la lame
92 in
Largeur - Angle maximum
80.7 in
Orientation de lame maximale - À droite/gauche du centre
30°
Plage d'angle d'inclinaison
+/-10 degrés
Hauteur de lame
28.2 in
Hauteur hors tout
30.7 in
Longueur
40.5 in
Poids
1124.4 lb
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Débit hydraulique requis
Débit standard avec fonction électrique 14 broches
Débit hydraulique optimal
42-86 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale
145-235 bar (2100-3400 psi)
Type d'interface
Attache compacte rigide
Cat
Largeur de la lame
92 in
Largeur - Angle maximum
80.7 in
Orientation de lame maximale - À droite/gauche du centre
30°
Plage d'angle d'inclinaison
+/-10 degrés
Hauteur de lame
28.2 in
Hauteur hors tout
34.6 in
Longueur
40.5 in
Poids
1164 lb
Épaisseur de la lame de coupe
0.6 in
Débit hydraulique requis
Débit standard avec fonction électrique 14 broches
Débit hydraulique optimal
42-86 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale
145-235 bar (2100-3400 psi)
Type d'interface
Attache compacte rigide