Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Cat®-Buschhäcksler eignen sich zum Entfernen von Wildwuchs und Überwucherungen.
Cat®-Industrie-Buschhäcksler sind ideal, um Wegerecht zu gewähren, Land zu roden und Buschwerk zu zerkleinern.
Cat®-Industrie-Buschhäcksler sind ideal, um Wegerecht zu gewähren, Land zu roden und Buschwerk zu zerkleinern.
Cat®-Buschhäcksler eignen sich zum Entfernen von Wildwuchs und Überwucherungen.
Cat®-Buschhäcksler eignen sich zum Entfernen von Wildwuchs und Überwucherungen.
Cat®-Buschhäcksler eignen sich zum Entfernen von Wildwuchs und Überwucherungen.
Cat®-Buschhäcksler eignen sich zum Entfernen von Wildwuchs und Überwucherungen.
Cat®-Buschhäcksler eignen sich zum Entfernen von Wildwuchs und Überwucherungen.
Cat®-Industrie-Buschhäcksler sind ideal, um Wegerecht zu gewähren, Land zu roden und Buschwerk zu zerkleinern.
1 - 9 von 9 Ergebnisse
1 - 9 von 9 Ergebnisse
Cat
Gesamtbreite
74 in
Fräsbreite
72 in
Maximaler Schnittkreis
3 in
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss ohne Elektrik
Gesamtlänge
85 in
Gesamthöhe
21.3 in
Gewicht
1093.5 lb
Optimaler Hydraulikstrom
57–87 l/min (15–23 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
150–230 bar (2176–3340 psi)
Spitzengeschwindigkeit (Abhängig vom Durchfluss)
3175–4845 m/min (10415–15897 fpm)
Motorschluckvolumen
8.5 in³/rev
Antriebswellendrehmoment
217–329 Nm (160–243 lb/ft)
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders
Material Density
Standard Duty
Cat
Gesamtbreite
75.2 in
Fräsbreite
72 in
Maximaler Schnittkreis
8 in
Erforderliche Hydraulik
Hochstrom XPS
Gesamtlänge
85.4 in
Gesamthöhe
28.9 in
Gewicht
2363.4 lb
Optimaler Hydraulikstrom
120–125 l/min (31–33 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
200–280 bar (2800–4100 psi)
Spitzengeschwindigkeit (Abhängig vom Durchfluss)
3180–3300 m/min (10.433–10.827 fpm)
Motorschluckvolumen
11.9 in³/rev
Antriebswellendrehmoment
444–829 Nm (327–611 lb/ft)
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders, Compact Wheel Loaders
Material Density
Industrial Duty
Cat
Gesamtbreite
75.2 in
Fräsbreite
72 in
Maximaler Schnittkreis
8 in
Erforderliche Hydraulik
XHP/XE
Gesamtlänge
85.4 in
Gesamthöhe
28.9 in
Gewicht
2363.4 lb
Optimaler Hydraulikstrom
150-155 l/min (40-41 gpm)
Optimaler Hydraulikdruck
200–280 bar (2800–4100 psi)
Spitzengeschwindigkeit (Abhängig vom Durchfluss)
4020–4140 m/min (13.189–13.583 fpm)
Motorschluckvolumen
11.9 in³/rev
Antriebswellendrehmoment
444–829 Nm (327–611 lb/ft)
Compatibility
Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders
Material Density
Industrial Duty
Cat
Gesamtbreite
62 in
Fräsbreite
60 in
Maximaler Schnittkreis
3 in
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss ohne Elektrik
Gesamtlänge
73 in
Gesamthöhe
21.3 in
Gewicht
939.2 lb
Optimaler Hydraulikstrom
57–69 l/min (15–18 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
150–230 bar (2176–3340 psi)
Spitzengeschwindigkeit (Abhängig vom Durchfluss)
3.987–4.821 mpm (13.080–15.816 fpm)
Motorschluckvolumen
6.1 in³/rev
Antriebswellendrehmoment
152–233 Nm (112–172 lb/ft)
Machine Type
Kompakt-Kettenlader, Kompaktlader
Cat
Gesamtbreite
74 in
Fräsbreite
72 in
Maximaler Schnittkreis
3 in
Erforderliche Hydraulik
Hochstrom XPS
Gesamtlänge
85 in
Gesamthöhe
21.3 in
Gewicht
1106.7 lb
Optimaler Hydraulikstrom
100–130 l/min (26–34 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
150–280 bar (2176–4065 psi)
Spitzengeschwindigkeit (Abhängig vom Durchfluss)
3998–5198 m/min (13118–17054 fpm)
Motorschluckvolumen
12 in³/rev
Antriebswellendrehmoment
297–554 Nm (219–409 lb/ft)
Machine Type
Kompakt-Kettenlader, Kompaktlader
Cat
Gesamtbreite
68 in
Fräsbreite
66 in
Maximaler Schnittkreis
3 in
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss ohne Elektrik
Gesamtlänge
79 in
Gesamthöhe
21.3 in
Gewicht
1018.5 lb
Optimaler Hydraulikstrom
57–87 l/min (15–23 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
150–230 bar (2176–3340 psi)
Spitzengeschwindigkeit (Abhängig vom Durchfluss)
2910–4442 mpm (9547–14572 fpm)
Motorschluckvolumen
8.5 in³/rev
Antriebswellendrehmoment
217–329 Nm (160–243 lb/ft)
Compatibility
Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders
Material Density
Standard Duty
Cat
Gesamtbreite
79.7 in
Fräsbreite
78 in
Maximaler Schnittkreis
3 in
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss
Gesamtlänge
92.4 in
Gesamthöhe
21.3 in
Gewicht
1161.8 lb
Optimaler Hydraulikstrom
57–87 l/min (15–23 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
150–230 bar (2176–3340 psi)
Spitzengeschwindigkeit (Abhängig vom Durchfluss)
3417–5246 m/min (11210–17211 fpm)
Motorschluckvolumen
8.5 in³/rev
Antriebswellendrehmoment
217–329 Nm (160–243 lb/ft)
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders
Material Density
Standard Duty
Cat
Gesamtbreite
79.7 in
Fräsbreite
78 in
Maximaler Schnittkreis
3 in
Erforderliche Hydraulik
Hochstrom XPS
Gesamtlänge
92.4 in
Gesamthöhe
21.3 in
Gewicht
1175.1 lb
Optimaler Hydraulikstrom
100–130 l/min (26–34 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
150–280 bar (2176–4065 psi)
Spitzengeschwindigkeit (Abhängig vom Durchfluss)
4332–5631 m/min (14212–18475 fpm)
Motorschluckvolumen
12 in³/rev
Antriebswellendrehmoment
297–554 Nm (219–409 lb/ft)
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders
Material Density
Standard Duty
Cat
Gesamtbreite
75.2 in
Fräsbreite
72 in
Maximaler Schnittkreis
8 in
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss ohne Elektrik
Gesamtlänge
85.4 in
Gesamthöhe
28.9 in
Gewicht
2363.4 lb
Optimaler Hydraulikstrom
76–87 l/min (20–23 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
200–230 bar (2800–3300 psi)
Spitzengeschwindigkeit (Abhängig vom Durchfluss)
2436–2772 m/min (7992–9094 fpm)
Motorschluckvolumen
9.8 in³/rev
Antriebswellendrehmoment
369–566 Nm (272–417 lb/ft)
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders, Compact Wheel Loaders
Material Density
Industrial Duty