StartseiteLaufwerkSonstige LaufwerksteileBuchsen und Lager117-8881: FÜHRUNGSBUCHSE
StartseiteLaufwerkSonstige LaufwerksteileBuchsen und Lager117-8881: FÜHRUNGSBUCHSE
117-8881: FÜHRUNGSBUCHSE

Abgedichtetes Kettenbuchsenendglied

Marke: Cat

Produktbilder
117-8881: FÜHRUNGSBUCHSE
117-8881: FÜHRUNGSBUCHSE
117-8881: FÜHRUNGSBUCHSE
117-8881: FÜHRUNGSBUCHSE
117-8881: FÜHRUNGSBUCHSE

Abgedichtetes Kettenbuchsenendglied

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 117-8881

Maßeinheit

USMetrisch
Bushing Inside Diameter (in): 0.965
Counterbore Depth (mm): 0
Counterbore Depth (in): 0
Overall Length (mm): 77,0
Master Option: No
Counterbore Diameter (in): 0
Overall Length (in): 3,031
Bushing Inside Diameter (mm): 24.5
End Outside Diameter (in): 1.614
Counterbore Diameter (mm): 0
Bushing Outside Diameter (mm): 41
End Length (in): 0
Bushing Outside Diameter (in): 1.614
End Length (mm): 0
End Outside Diameter (mm): 41
Bushing Dynamics: Rotating
Material: Boron Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 117-8881

MINIBAGGER

307-A 307B

ARBEITSGERÄT

PM-465

BAGGER

307

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt