Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΣύστημα Έρπυσης Διάφορα ΕξαρτήματαΈδρανα και τριβείς117-8881: ΤΡΙΒΕΑΣ
Αρχική οθόνη
Σύστημα ΈρπυσηςΣύστημα Έρπυσης Διάφορα ΕξαρτήματαΈδρανα και τριβείς
117-8881: ΤΡΙΒΕΑΣ
117-8881: ΤΡΙΒΕΑΣ

Στεγανός τριβέας ερπύστριας Master

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
117-8881: ΤΡΙΒΕΑΣ
117-8881: ΤΡΙΒΕΑΣ
117-8881: ΤΡΙΒΕΑΣ
117-8881: ΤΡΙΒΕΑΣ
117-8881: ΤΡΙΒΕΑΣ

Στεγανός τριβέας ερπύστριας Master

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 117-8881
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 117-8881

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Bushing Inside Diameter (in): 0,965
Counterbore Depth (mm): 0
Counterbore Depth (in): 0
Overall Length (mm): 77
Master Option: No
Counterbore Diameter (in): 0
Overall Length (in): 3,031
Bushing Inside Diameter (mm): 24,5
End Outside Diameter (in): 1,614
Counterbore Diameter (mm): 0
Bushing Outside Diameter (mm): 41
End Length (in): 0
Bushing Outside Diameter (in): 1,614
End Length (mm): 0
End Outside Diameter (mm): 41
Bushing Dynamics: Rotating
Material: Boron Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 117-8881

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

307

ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

307-A 307B

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

PM-465

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό