HomeSottocarroRicambi vari per sottocarriBoccole e cuscinetti117-8881: BOCCOLA
Home
SottocarroRicambi vari per sottocarriBoccole e cuscinetti
117-8881: BOCCOLA
117-8881: BOCCOLA

Boccola cingolo sigillata principale

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
117-8881: BOCCOLA
117-8881: BOCCOLA
117-8881: BOCCOLA
117-8881: BOCCOLA
117-8881: BOCCOLA

Boccola cingolo sigillata principale
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
Diagramma delle parti per 117-8881
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 117-8881

Unità di misura

USAMetrico
Bushing Inside Diameter (in): 0,965
Counterbore Depth (mm): 0
Counterbore Depth (in): 0
Overall Length (mm): 77
Master Option: No
Counterbore Diameter (in): 0
Overall Length (in): 3,031
Bushing Inside Diameter (mm): 24,5
End Outside Diameter (in): 1,614
Counterbore Diameter (mm): 0
Bushing Outside Diameter (mm): 41
End Length (in): 0
Bushing Outside Diameter (in): 1,614
End Length (mm): 0
End Outside Diameter (mm): 41
Bushing Dynamics: Rotating
Material: Boron Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 117-8881

ATTREZZATURA

PM-465

MINIESCAVATORE IDRAULICO

307-A 307B

ESCAVATORE

307

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto