Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchlauchleitungen124-2142: Standardarmatur
StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchlauchleitungen124-2142: Standardarmatur
124-2142: Standardarmatur

Cat-Standardarmatur ORFS – 90 Grad Dichtkopf mit Überwurfmutter

Marke: Cat

Produktbilder
124-2142: Standardarmatur
124-2142: Standardarmatur
124-2142: Standardarmatur
124-2142: Standardarmatur
124-2142: Standardarmatur

Cat-Standardarmatur ORFS – 90 Grad Dichtkopf mit Überwurfmutter

Marke: Cat

DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 124-2142

Maßeinheit

USMetrisch
Anschluss: Permanent
Material-: STAHL
Beschichtung: Verzinkt
Bauform: 90 Grad
Anschlusstyp: -8 ORFS-DICHTKOPF MIT ÜBERWURFMUTTER
Gewindegröße ('): 13/16-16
Versatzmaß (mm): 29,0
Versatzmaß (Zoll): 1,14
Länge (mm): 46,0
Länge ('): 1,81
Ablängfaktor (mm): 25,0
Ablängfaktor (Zoll): 0,98
Empfohlene Schlauchgröße (mm): 6,4
Empfohlene Schlauchgröße ('): 0,25
Kompatibel mit: SAE 100R1, SAE 100R2, SAE 100R5, SAE 100R16, KÜHLMITTELSCHLAUCH
Sechskantschlüsselweite (mm): 23,83
Sechskantschlüsselweite ('): 0,94
Dichtungstyp: NBR 6V-8398, FKM 228-7090
Beschreibung: Standardarmaturen 4MN
Einsatzbereiche: Standardarmatur zur Verwendung mit Hydraulikschlauch. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren CAT-Händler vor Ort
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 124-2142

MULCHKOPF

HM315

KOMPAKTLADER

272D2 XHP 272D2

LKW

797 797B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt