Startseite138-8896: 1120 mm (44 in)
Startseite138-8896: 1120 mm (44 in)
138-8896: 1120 mm (44 in)

Zusätzliche Gabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.

Marke: Cat

Produktbilder
138-8896: 1120 mm (44 in)
138-8896: 1120 mm (44 in)
138-8896: 1120 mm (44 in)
138-8896: 1120 mm (44 in)
138-8896: 1120 mm (44 in)
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Zusätzliche Gabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 138-8896

Maßeinheit

USMetrisch
Gabelzinkendicke (mm): 50,0
Gabelzinkengewicht (lb): 134,3
Gabelzinkengewicht (kg): 60,9
Gabelzinkenbreite (mm): 100,0
Anzahl Zinken: 1,0
Gabelzinkenbreite ('): 3,9
Gesamtlänge (mm): 1.205,0
Gabelzinkenhöhe (mm): 651,0
Gabelzinkenhöhe: 25,6
Material-: Kohlenstoffstahl
Maschinentyp: Kompaktradlader
Gabelzinkenlänge ('): 44,0
Gabelzinkenlänge (mm): 1.120,0
Gabelzinkendicke ('): 2,0
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 138-8896

KOMPAKTRADLADER

908M 908H 908 908H2

RADLADER

908K 908 908M

TELEHANDLER

TH220B TH330B TH340B TH350B TH360B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt