StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe149-0231: 72,62 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe149-0231: 72,62 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
149-0231: 72,62 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

O-Ring

Marke: Cat

Produktbilder
149-0231: 72,62 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
149-0231: 72,62 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
149-0231: 72,62 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
149-0231: 72,62 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
149-0231: 72,62 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

O-Ring

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 149-0231

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser (mm): 3,53
Durchmesser ('): 0,139
Material-: NBR – Nitril,NBR (90),Nitril (NBR),Nitril / NBR / HNBR / XNBR-Gummi
Innendurchmesser (mm): 72,62
Innendurchmesser ('): 2,859
Kompatibel mit: Abriebfest; synthetische Schmierstoffe auf Alpha-Olefin-Basis; Ethylenglykol; Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe; Schmierstoffe auf Erdölbasis; Silikonöle und -schmierfette; Wasser, Motorkühlmittel auf Wasserbasis; ORFS-, STORS-Dichtungen
Strichzahl ('): 233
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 149-0231

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

G3512 G3516H G3512H G3520H C140

RADDOZER

834G

KOMPAKTRADLADER

908M 906H2 908H2 906H 906M 907H 907H2 907M 908H

KETTENDOZER

D3K2 LGP D2 D1 D3 D5K2 XL D3K2 XL

BAGGER

340 340F 352 330 340F L UHD 352 UHD

MOTOR – STROMAGGREGAT

POWER SYS G3516C

EXPANDED MINING-PRODUKTE

R3000H R2900G R2900 6060 6040 6040

RADLADER

962M Z 962 908K 988G 908M 950M Z 907K 906K 906M 994K 962L 950M 950 950L 962M

MOTOR – INDUSTRIE

CG170-16 G3612 G3512H G3608 G3512B G3516

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt