Sie zeigen die kürzlich aktualisierte Seite für Ersatzteile an. Wenn Sie die ursprüngliche Version bevorzugen, wählen Sie „Nicht jetzt“ aus, oder bleiben Sie auf der neuen Seite.

150-1197: Scheibe zur Oberflächenbearbeitung

150-1197: Scheibe zur Oberflächenbearbeitung

Oberflächenbearbeitungsscheiben für Aluminiumoberflächen

Marke: Cat

Produktbilder

150-1197: Scheibe zur Oberflächenbearbeitung

150-1197: Scheibe zur Oberflächenbearbeitung

Oberflächenbearbeitungsscheiben für Aluminiumoberflächen

Marke: Cat

Beschreibung für Ersatzteilnummer 150-1197

Beschreibung:
Die ideale Scheibe für Aluminium. Bei dieser Scheibe kommen dieselben Halter und Schleifmaschinen wie bei anderen Oberflächenbearbeitungsscheiben zum Einsatz. Sehr feiner Schliff reduziert die Gefahr, dass das Oberflächenprofil verändert wird. Erkennung durch blaue/grüne Farbe auf Vorder- und Rückseite der Scheibe.

Merkmale:
• Scheibendurchmesser: 177,8 mm (7") – ohne Loch
• Material: Aluminiumoxid
• Grad: Typ A-sehr fein
• Maximale Betriebsdrehzahl (U/min): 6.000
• Optimale Betriebsdrehzahl (U/min): 4.500

Warnung:Krebs - www.P65Warnings.ca.gov

Technische Daten für Ersatzteilnummer 150-1197

Maßeinheit

    Körnung:

    Sehr fein

    Maximale Betriebsdrehzahl (1/min):

    6.000,0

    Maximale Betriebsdrehzahl (1/min):

    4.500,0

    Dazugehöriges Werkzeug:

    Schleifmaschine

    Durchmesser ('):

    7,0

    Grade:

    A Fine, N.H.

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt