Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke165-0142: 14,8 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke165-0142: 14,8 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
165-0142: 14,8 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe

UNTERLEGSCHEIBE

Marke: Cat

Produktbilder
165-0142: 14,8 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
165-0142: 14,8 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
165-0142: 14,8 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
165-0142: 14,8 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
165-0142: 14,8 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe

UNTERLEGSCHEIBE

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 165-0142

Maßeinheit

USMetrisch
Unterlegscheibentyp: UNTERLEGSCHEIBE
Außendurchmesser (mm): 27,0
Außendurchmesser (mm): 27,0
Innendurchmesser (mm): 14,8
Stärke (mm): 3,0
Außendurchmesser ('): 1,063
Beschichtung: Zinkphosphat + Öl bietet Korrosionsschutz bis zum Zeitpunkt der Montage (bei Außenanwendungen wird eine Lackierung empfohlen). Salzsprühnebelbeständigkeit von 72 Stunden bis Rotrost. Beschichtungsfarbe – dunkelgrau bis schwarz.
Stärke ('): 0,118
Passende Schraubengrößen (mm): M14
Passende Schraubengrößen ('): 9/16
Material-: Gehärteter Stahl,Zinklegierung,Niedriglegierter Stahl
Außendurchmesser ('): 1,063
Innendurchmesser ('): 0,583
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 165-0142

GENERATOR

SR500

ANTRIEBSSTRANG

TR35E44-C9.3B

KOMPAKTLADER

242B3 289D3 226B 226D 262D3 252B 272D XHP 242D3 246D3 226B3 216B 268B 216 256C 252B3 242B 242D 228 226 270XE 272D3 XE 272D3 272D2 249D3 226D3 246B 246D 246C 236 232 250 236B3 279D3 232B 232D 272C 272D 248 246 242 262 260 248B 236B 236D 252 270 232D3 236D3 216B3 262B 262D 262C 272D2 XHP 265 262C2

GETRIEBE

TR35

RADDOZER

814F II 814K 814F 814

FAHRLADER

R1300G II R1700

VIBRATIONSVERDICHTER

CS-44B CS7 CS-34 CP-34 CP7 CS44B CP44B CP-44B

RADLADER

972G 972H 972K 972M 972 972L 814K 972G II 966H 966G 966G II

STROMAGGREGAT

G3520 3516E

HYDRAULIKBAGGER

6060 6030

FORESTRY PRODUCTS

FM528 538

SCHLEGELMÄHER

HMF110 HMF210

DELTALADER

267 277B 277D 277C 257 297D2 257D3 297D XHP 277C2 267B 277 257B3 257D 257B 297D 297C 287C2 247 247B3 287C 287B 247B 287D 297D2 XHP

ERSTAUSRÜSTERLÖSUNGEN

TR35E44-C9.3BL

MOTOR

G3520

KETTENDOZER

D7E LGP D7E

MÜLLVERDICHTER

816K 816F II 816 816F

KOMPAKTKETTENLADER

285XE 249D 289D 289C 279C2 279D3 249D3 259D 299D 299C 275 259B3 285 289C2 299D2 XHP 289D3 255 259D3 265 275XE 299D XHP 239D 279D 279C 239D3 299D3 XE 299D3 299D2

BAGGER

336 GC FM538 320 320D L 325 323 320E L 320D2 FM 320D 323 GC 323GC OTHER 323F L 320 GC

STROMAGGR MOT

G3520

MOTOR - INDUSTRIE

3516B

VERDICHTER

CCS7

BODENVERDICHTER

CP7 CP5 CS44B CP44B 815F II 815K 815 815F CS5

MOTORGRADER

120 120 GC 140 GC 140

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt