StartseiteElektrik und ElektronikBatterienSchwergut (HD)175-4390: Batterie, 12 V, BCI 31
StartseiteElektrik und ElektronikBatterienSchwergut (HD)175-4390: Batterie, 12 V, BCI 31
175-4390: Batterie, 12 V, BCI 31

Wartungsfreie, zugängliche Premium-Hochleistungsbatterie, 12 Volt, BCI 31

Marke: Cat

Produktbilder
175-4390: Batterie, 12 V, BCI 31
175-4390: Batterie, 12 V, BCI 31
175-4390: Batterie, 12 V, BCI 31
175-4390: Batterie, 12 V, BCI 31
175-4390: Batterie, 12 V, BCI 31

Wartungsfreie, zugängliche Premium-Hochleistungsbatterie, 12 Volt, BCI 31

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 175-4390

Maßeinheit

USMetrisch
Spannung (V): 12
Batterieausführung: Feucht
Kaltstartstrom: 1.000,0
Gruppengröße: 31
Wartungstyp: Wartungsfrei, zugänglich
Anschluss: Geschmiedete Bolzen (3/8 x 16)
Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 90,0
Reservekapazität (Min.): 180,0
Länge (mm): 329,0
Länge ('): 12,9
Breite (mm): 172,0
Breite ('): 6,8
Höhe (mm): 236,0
Höhe ('): 9,3
Maschinentyp: LKW,LANDWIRTSCHAFT,INDUSTRIE
Verwendung: Starten
Gittertyp: Gitterplatten aus Kalzium-Blei-Legierung
Gewicht – nass (kg): 27,0
Gewicht – nass (lb.): 60,0
Zugängliche Entlüftungskappen: Zugängliche Entlüftungskappen
Material: Polypropylene Plastic
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 175-4390

MULDENKIPPER

798 794 AC 796 AC 798 AC

MOTOR - MASCHINE

C4.4

LKW

794 AC MT4400D AC

INDUSTRIEMOTOR

C7 C9

UMSCHLAGMASCHINE

MH3037 MH3059 MH3049

TELEHANDLER

TH3510D TH3510 TL1255C TL1255D TL1055C TL1055D TH408D TH514D TL1255 TH408 TL1055 TL943 TL642 TL642D TL943D TL642C TH306D TL943C TH357D TH357

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt