Caterpillar
Caterpillar
Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
199-5703: Motorüberholsatz

199-5703: Motorüberholsatz

Motorreparatursatz

Marke: Cat

Produktbilder

199-5703: Motorüberholsatz

199-5703: Motorüberholsatz

Motorreparatursatz

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

110-8722: Kolbenring mit 120,65 mm Messdurchmesser

Anzahl: 6

142-0404: Vordergehäuse Montage-Dichtungssatz

Anzahl: 1

149-4912: Dichtungssatz für Einzelzylinderkopfmontage

Anzahl: 1

149-4913: TEILESATZ FÜR ÖLKÜHLER UND -LEITUNGEN

Anzahl: 1

196-9534: Hauptlagersatz für grundlegende Motorreparatur

Anzahl: 1

334-2669: 83,46 mm Durchmesser Pleuellager (großes Ende)

Anzahl: 6

371-5941: Zylinderlaufbuchse

Anzahl: 6

392-5441: Dichtungsset für Block und Ölwanne - Zentrale Unterstruktur

Anzahl: 1

4P-2655: Kolbenkörper mit einem Verdichtungsverhältnis von 8:1

Anzahl: 6

4P-2656: Kolbenring mit 120,65 mm Messdurchmesser

Anzahl: 6

4P-2658: Kolbenring mit 120,65 mm Messdurchmesser

Anzahl: 6

5P-8768: Dichtungssatz für Einzelzylinderlaufbuchse

Anzahl: 6

6V-2983: Dichtungssatz Schwungradgehäuse - Hintere Struktur

Anzahl: 1

9H-4015: Pin-Haltering

Anzahl: 12

Anzeige von 1 bis 14 von 14

Beschreibung für Ersatzteilnummer 199-5703

Beschreibung:

  • Dieser Bausatz enthält die notwendigen Komponenten zur Überholung eines Motors der Baureihe G3306

Attribute:

  • Unsere Kits sind auf Bequemlichkeit ausgelegt - vorverpackt, mit einer einzigen Teilenummer bestellt und in einem einzigen Karton geliefert, was Ihnen Zeit und Geld spart

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Ruß (in der Luft befindliche, ungebundene Partikel von lungengängiger Größe) aussetzen, von denen der Bundesstaat Kalifornien weiß, dass sie Krebs verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 199-5703

Maßeinheit

    Länge ('):

    55,5

    Höhe ('):

    17,0

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 199-5703

GASMOTOR

G3306

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt