StartseiteWerkstattmaterialienSchleifmittelSchleifscheiben1U-6810: Trennscheiben
Startseite1U-6810: Trennscheiben
BeschreibungTechnische Daten

Beschreibung für Ersatzteilnummer 1U-6810

The Cut-Off Wheel Tool cuts through various materials quickly and efficiently. It is used for cutting metal pipes, rods, and sheet metal. The abrasive cutting wheel attached to the tool spins at high speeds, allowing it to make precise cuts through tough materials with ease.

Attributes:
• Helps to ensure that it can achieve the desired cut quickly and with minimal effort
• Prevent the thin wheel from breaking during high-speed operation

Applications:
The Cut Off Wheel Tool is used in the electric grinder component to provide a fast and effective way to cut through materials and is useful for tasks that require straight, clean cuts, as they can offer a high level of precision and accuracy.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, darunter Glaswollefasern (einatembar und biobeständig), von denen im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 1U-6810

Maßeinheit

USMetrisch

    Material:

    Aluminum

    Weight (lb):

    1,399

    Körnung:

    A36

    Abmessungen ('):

    14 x 7/64

    Maximale Betriebsdrehzahl (1/min):

    4.400,0

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt